Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

Procesador Questa

El procesador Questa garantiza el cumplimiento de los diseños del RISC-V con los requisitos previos funcionales e ISA, acelerando la verificación al eliminar la necesidad de crear bancos de pruebas. Mejora la detección de problemas mediante motores formales eficientes, ya que ofrece automatización sin necesidad de crear un modelo de cobertura funcional.


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

El ingeniero utiliza el procesador Questa en sus dos monitores
Características principales

Garantizar la implementación de IP Core

Diseñado para soportar extensiones personalizadas, el procesador Questa permite la extracción de microarquitecturas, la generación de aserciones y la depuración sin problemas con un mejor análisis de anotaciones y trazas del desensamblador.

El procesador Questa facilita la verificación exhaustiva mediante pruebas ilimitadas, lo que garantiza una validación exhaustiva de todos los aspectos del diseño. Captura el RTL no documentado y proporciona información completa sobre los detalles de implementación de nivel inferior del diseño. Es ideal para las implementaciones principales de ejecución por orden, ya que admite funciones de uno o varios problemas. Detecta cualquier incoherencia entre la implementación principal de RTL y la ISA, garantizando la alineación y la corrección. Aborda las necesidades tanto de los proveedores principales como de los integradores principales y ofrece una solución versátil para las distintas etapas del desarrollo e integración de los procesadores.

  • Alto grado de automatización para verificar la implementación del núcleo del procesador a partir de una especificación común
  • Verificación exhaustiva, que expone problemas y vulnerabilidades
  • Implementa los conceptos de comprobación de propiedades de intervalos mediante la verificación sin huecos
Verificación formal

Libros blancos destacados

Verificación formal

Próximos eventos y bajo demanda

Vea todas las grabaciones de vídeo de verificación formal disponibles en el Academia de verificación.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.