Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture es una solución innovadora que proporciona al usuario la posibilidad de verificar grandes sistemas de hardware, lo que la convierte en una herramienta ideal para demostrar las propiedades estructurales de las funciones lógicas y, al mismo tiempo, permite comprobar más las propiedades funcionales en estos sistemas grandes


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

El ingeniero utiliza Questa Analyze Architecture en su escritorio
Características principales

Motor Questa Analyze Architecture

El motor de arquitectura aprovecha la tecnología de partición con detección de fallos para aportar análisis, eficiencia y solidez a las tareas de análisis de fallos y sirve a los sectores de seguridad, alta fiabilidad y misión crítica. Su exclusivo conjunto de funciones permite comprobar la seguridad y la protección que antes no eran posibles.

Analyze Architecture divide meticulosamente el diseño a nivel RT o de puerta en distintos componentes funcionales y, al mismo tiempo, realiza un examen exhaustivo para detectar posibles no conformidades arquitectónicas. Estas no conformidades pueden incluir, entre otras, filtraciones imprevistas, interrupciones imprevistas del control o infracciones derivadas de causas comunes. Por ejemplo, dos escenarios marcados para su análisis son:

  • Rutas de control desconocidas que alimentan la función o mitigación prevista.
  • Rutas de escape en las que las redes y los elementos lógicos de la función prevista evaden y eluden la mitigación.

  • Mapeo y validación de la arquitectura: alinea la arquitectura del sistema con las especificaciones de diseño y divide el diseño en funciones lógicas, garantizando la coherencia y la integridad en cada segmento.
  • Catalogación de errores específica de la partición: genera una lista completa de errores para cada partición, lo que facilita la identificación y la rectificación precisas de los problemas.
  • Perfiles lógicos detallados: cataloga la información lógica crítica, como el número de estados, los bits de SRAM y las estimaciones de tamaño combinatorias de cada función.
  • Gestión interactiva de superposiciones: ofrece una herramienta de informes interactiva para la identificación y resolución de las particiones superpuestas, lo que mejora la cohesión del diseño.
Verificación formal

Libros blancos destacados

Verificación formal

Próximos eventos y bajo demanda

Vea todas las grabaciones de vídeo de verificación formal disponibles en el Academia de verificación.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.