Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

Questa ADMS

Trabaja exclusivamente con Eldo para extender la plataforma de verificación de Questa a señales analógicas y mixtas, proporcionando un entorno integral para verificar los complejos SoC de AMS.


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000

Placa de circuito electrónico con circuitos y componentes integrados

Questa ADMS Featured Resources

Características principales

Questa simulación ADMS

Al ampliar la plataforma de verificación Questa para incluir la verificación de circuitos que contienen IP analógica, la herramienta ADMS de Questa combina varios motores de simulación de alto rendimiento en una herramienta eficaz y es compatible con todos los principales estándares de intercambio y lenguajes de descripción del hardware.

Apoya una metodología flexible de verificación de señales mixtas

  • Modelos de verificación basados en eventos que se simulan directamente a alta velocidad para la simulación más rápida posible
  • Modelos de verificación AMS en tiempo continuo para aplicaciones analógicas en las que se necesita una alta precisión
  • Cosimulación entre la descripción RTL digital y el diseño SPICE analógico
Placa de circuito con componentes electrónicos y trazas de cobre sobre un fondo azul

Verificación digital para AMS

  • SystemVerilog y UVM con extensiones de señal mixta
  • Verificación funcional eficaz en presencia de señales analógicas
  • Modelado rápido de verificación de números reales y basado en eventos
  • Modelado preciso de verificación de AMS
  • El SVA se aplica a las señales analógicas
  • Entorno de depuración de Questa conocido
La herramienta ADMS Questa proporciona la verificación digital de los diseños de AMS

Diseño y verificación analógicos para AMS

  • Bancos de pruebas analógicos aplicados a diseños de señal mixta
  • Análisis de esquinas eficaz en presencia de señales digitales
  • La conocida pantalla de forma de onda EZWave
  • Depuración visual de las contribuciones actuales
La herramienta Questa ADMS utiliza una conocida pantalla de forma de onda EZWave.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.