Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

mPower Digital

La herramienta mPower Digital ofrece tiempos de ejecución rápidos para los diseños y chips digitales más grandes y, al mismo tiempo, proporciona una cobertura total para un análisis preciso de la integridad de la energía. Como utiliza formatos no propietarios, la solución mPower Digital se puede integrar fácilmente en todos los flujos de diseño y verificación.

Persona que usa un portátil con interfaz holográfica que muestra tablas y gráficos
Características principales

Verificación rápida y escalable de la integridad de la alimentación

Con un análisis de integridad energética digital rápido, preciso y escalable, mPower Digital permite analizar la carga de trabajo completa para los diseños de SOC más grandes y complejos, incluidos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Escalado rentable

Totalmente escalable en hardware básico

La capacidad de mPower Digital para utilizar la memoria en todas las máquinas permite un escalado masivo y rentable en redes heterogéneas de hasta 1000 núcleos.

Persona que usa un teléfono inteligente con conexiones de red brillantes que provienen del dispositivo sobre un fondo oscuro
Análisis precisos

Análisis sin vectores de alta cobertura

Varias iteraciones con un algoritmo sin vectores de alta cobertura garantizan que se cubra el porcentaje de instancias especificado por el usuario, lo que proporciona una cobertura alta para un análisis preciso.

Diagrama que muestra los componentes interconectados de una arquitectura de software con flechas y casillas etiquetadas.
Elimine las conjeturas

Análisis apresurados para diseños con control eléctrico

Simula el encendido/apagado de diseños con alimentación regulada para analizar la corriente máxima y el tiempo de encendido, lo que elimina las conjeturas y minimiza la sobresimulación.

Smartphone cogido de la mano con la pantalla de la aplicación MobilePower que muestra el botón de «Activar»
Antes de usar mPower, no podíamos hacer un análisis EM/IR de chip completo de una sola ejecución en nuestro chip de IA RISC-V de 64 bits de más de 1000 núcleos. El uso de mPower nos permite ejecutar nuestro chip de IA de 24 000 millones de transistores y 7 nm en nuestra granja de servidores con menos recursos y con un mejor tiempo de respuesta del que creíamos posible antes.
Darren Jones, Vicepresidente de VLSI, Esperanto

¿Está listo para obtener más información sobre mPower?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo:

Llame al: 1-800-547-3000

Enviar un correo electrónico

Icono de Consulting Services

mPower Consulting Services

Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus entornos de análisis de energía. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.

Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados

Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.

Centro de soporte

El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.