PCI Express y los protocolos relacionados, como Compute Express Link (CXL), dominan las necesidades de uso de la interconexión en el diseño a nivel de sistema. Según una investigación anunciada en la conferencia de desarrolladores de PCI-SIG de 2023, el mercado total disponible para las tecnologías PCI Express en los mercados, como los centros de datos, la periferia, las comunicaciones, la inteligencia artificial, la automoción, el almacenamiento y los dispositivos móviles, alcanzará los 10 000 millones de dólares en 2027.
Para satisfacer las necesidades de los ingenieros electrónicos que verifican los diseños en estos mercados, Siemens ha desarrollado soluciones de protocolo para PCI Express y CXL que proporcionan capacidades de verificación previa y posterior al silicio para las necesidades de emulación de hardware y creación de prototipos. Estas soluciones Veloce ofrecen soluciones de verificación de alta velocidad que permiten a las empresas cumplir con sus necesidades de tiempo de comercialización de diseños complejos en varios dominios.
Además, para las necesidades integradas en el chip, una cartera de soluciones de verificación basadas en AMBA ofrece un entorno eficiente para verificar los sistemas en chip (SOC) que contienen la estructura AMBA.
Capacidades de OTN virtual:
- Solución virtual OTN completa con un 100% determinista y una visibilidad total del diseño
- Soporte para interfaces OTL y FOIC
- Control del campo OH en ambas direcciones
- Interfaces OTL compatibles: OTL4.4, OTL4.10
- Interfaces FlexO compatibles: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 y FOIC2.8
- Modos de operación basados en GUI dirigidos, Tcl/Python
- Soporte de configuración de flujos Rx y Tx separados
- Detalla el soporte de visualización de los marcos Flexo
- Opción de configuración automática para guardar y cargar
- Tx y Rx Tracers con contenido completo
- Inyección y detección de errores tanto en OTL como en FOIC en varios niveles de OH
- Soporta la multiplexación en jerarquías inferiores
- Soporte OTN remoto