Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Interfaces para conexión inalámbrica de alta velocidad

Interfaces rápidas: 5G virtual

El fronthaul 5G virtual Veloce es una solución virtual completa para verificar las interfaces de diseño de unidades de radio, unidades distribuidas y/o unidades centrales. Funciona mediante el intercambio de tramas del protocolo Ethernet fronthaul con el dispositivo bajo prueba (DUT).

¿Por qué Veloce virtual 5G?

La solución 5G virtual comprende una instancia del software ETHG/EthG-DPI que se ejecuta en el host comodelo, donde el transactor xRTL Ethernet virtual se conecta a un DUT mediante PHY nulo (interfaz MII) o un transactor MPG especializado (interfaz PCS) dentro del emulador Veloce. eThG es una aplicación de software que se ejecuta en el anfitrión de la comodelo que está conectado al emulador Veloce. Instancia un conjunto de BBU (unidades de banda base) o RU (unidades de radio) con configuraciones y capacidades únicas definidas por el usuario. eThG genera flujos de protocolos fronthaul Ethernet 5G, como eCPRI, RoE, O-RAN o Ethernet estándar, y los envía a la BBU o RU DUT conectada que se ejecuta en el emulador a través de Ethg-DPI a través de un canal Veloce comodelo altamente eficiente. eThG también recibe y analiza las tramas Ethernet de Fronthaul 5G que se reciben desde DUT, junto con un análisis profundo del rendimiento y la validación del tráfico recibido. La aplicación eThg permite verificar RU o DU DUT mediante la creación de un entorno sobre la marcha de varias RU y BBU conectadas y que se comunican entre sí.

Características del 5G virtual Veloce:

  • Ethernet de 10 G, 25 G, 50 G, 100 G, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Características altamente flexibles de los planos C y U con los últimos tipos y opciones de extensión
  • Plano S completo con GPS, PTPv2, Sincronización/SSM, 1 PPS
  • Soporte de red M-plane Live con DHCP, NETCONF/YANG
  • Precisión de temporización de nanosegundos
  • Emule O-RU u O-DU
  • Generar, capturar, reproducir y analizar el tráfico 5G
  • MIMO 5G virtual, modelado de canales y modelado analógico de RF: arquitectura FMU genérica
  • Plataforma de referencia 5G con fronthaul con diferentes herramientas 5G, como VTL, CPRI, JESD, etc.
  • Soporte en el dominio virtual, como un evento de activación en HW
  • Soporte de entorno de pruebas automatizado para iniciar la transmisión, sincronización de espacios aéreos, etc.
  • Depuración basada en reglas, como marcadores, aserciones, tiempo e inyección de errores y más
  • Compatibilidad antes y después de la SI: totalmente compatible con el Veloce X-STEP flow
  • Análisis O-RAN avanzado (plano C/U, plano S)
  • Funciones avanzadas como RoE subtipo 16, MacSec, etc.
  • Emulación de alto rendimiento configurada con todas las demás aplicaciones de emulación de Veloce, como Hycon, Power App, etc.

Recursos relacionados

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Nuestros equipos de productos y ventas están listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas al 1-800-547-3000 o al 1-503-685-8000

Correo electrónico: eda.sales.sisw@siemens.com

Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados

Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.

Centro de soporte

El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar: base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.