Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Logre una depuración y un desarrollo más rápidos

Aceleración rápida del flujo de trabajo

Los tiempos de depuración se inflan significativamente cuando es necesario ejecutar repetidamente las secuencias del banco de pruebas para realizar pruebas, generar formas de onda o intentar recrear condiciones difíciles de reproducir. Las capacidades de aceleración, reproducción y restauración del flujo de trabajo reducen el uso de tiempo y recursos al reducir las repeticiones del banco de pruebas.

¿Por qué utilizar la aceleración de flujo de trabajo Veloce?

El conjunto de herramientas de aceleración del flujo de trabajo Veloce permite reproducir y restaurar las ejecuciones anteriores del banco de pruebas. Evite tener que volver a ejecutar las secuencias del banco de pruebas, especialmente las que tardan bastante en ejecutarse, para llegar al punto de tiempo deseado durante la emulación.

Capacidades de aceleración rápida del flujo de trabajo:

  • Reducir el tiempo dedicado a esperar a que los bancos de pruebas repetidos completen o lleguen a un punto específico
  • Omitir secuencias de inicialización largas en las siguientes ejecuciones de banco de pruebas
  • Genere formas de onda y habilite las capacidades de depuración sin necesidad de volver a ejecutarlas
  • Evite tener que replicar manualmente las condiciones del banco de pruebas de ejecuciones anteriores

Características principales

Diseño y reproducción en banco de pruebas

Los usuarios pueden reproducir y revisar el comportamiento de las ejecuciones finalizadas tanto para el diseño como para el banco de pruebas. Las repeticiones en lenguaje de descripción de hardware (HDL) y nivel de verificación de hardware (HVL) son réplicas deterministas y exactas de la ejecución original. Esto significa que los usuarios ya no tienen que replicar manualmente las condiciones de ningún escenario difícil de reproducir que encuentren.

Un ingeniero que depura un sistema de software.

Ejecutar la restauración del entorno

Los puntos de control se pueden utilizar para restaurar un entorno de ejecución a una hora anterior de la ejecución. Se pueden utilizar para evitar volver a ejecutar secuencias largas de inicialización o arranque o para pasar a las partes pertinentes de una prueba para el aspecto del diseño que se está revisando.

Varias pantallas de software.

Depuración específica de propiedad intelectual (IP)

La aceleración del flujo de trabajo ofrece la opción de generar repeticiones solo para las partes del diseño designadas por el usuario. Al contener la reproducción solo en componentes específicos, el usuario puede generar datos de depuración a un ritmo mucho más rápido que si se aplicaran a todo el diseño, además de conservar únicamente la visibilidad de las IP seleccionadas.

Pseudocódigo de propiedad intelectual.

Recursos relacionados