Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Redefiniendo la gestión de paquetes de verificación

Interfaces PCIe veloces

Ofrece capacidades revolucionarias para gestionar el aumento del tráfico y la complejidad de los paquetes con facilidad.

¿Por qué Veloce PCIe?

A medida que los gestores de diseño y verificación siguen el ritmo de los avances en los estándares de Internet de componentes periféricos (PCIe), el Veloce PCIe Gen 7 está a la vanguardia y ofrece capacidades revolucionarias para gestionar el aumento del tráfico de paquetes y la complejidad con facilidad. Nuestra solución, que ahora es totalmente compatible con el estándar PCIe Gen7 0.9, garantiza una integración perfecta en diversos casos de uso, que abarcan la simulación, la aceleración, el control de transacciones y la generación autónoma de tráfico de VirtuaLab. Veloce establece un nuevo punto de referencia en el análisis y la medición del rendimiento a nivel de sistemas para diseños vanguardistas.

Características de Veloce PCIe:

  • Soporte para el estándar PCIe gen7 0.9: garantiza el cumplimiento y una interacción perfecta con la última especificación PCIe.
  • Gestión masiva del tráfico de paquetes: admite entre 4 y 5 veces más que el tráfico normal de paquetes, lo que optimiza el flujo para varios hosts, dispositivos, DUT y puntos finales.
  • Capacidades de análisis de protocolos: implemente estadísticas y medidas de rendimiento de última generación en interfaces simultáneas con un panel de rendimiento real.
  • Compatibilidad integral: se adapta a las necesidades de simulación, aceleración y control del banco de pruebas de Transactor, y se amplía a las capacidades autónomas de generación de tráfico y gestión de dispositivos de VirtuaLab.
  • Control de tráfico avanzado: mezcle y combine el tráfico PCIe y CXL, incluido el tráfico PCIe 5 y 6 punto a punto, con transiciones fluidas entre los modos revoltoso y no volteador.
  • Análisis a nivel de sistema: capacidades líderes del sector para que los hiperescaladores verifiquen y escalen los diseños con cargas de trabajo personalizadas.
  • Interfaz fácil de usar: proporciona una visión de alto nivel de todas las instancias para capturar y ver el tráfico a fin de agilizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad.

Recursos relacionados

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados

Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.

Centro de soporte

El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar: base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.