Plataforma de emulación
Veloce Strato CS
El Veloce Strato CS se basa en el chip acelerador CrystalX, diseñado especialmente, que aporta innovación a la plataforma de emulación y ofrece las iteraciones de diseño más rápidas del mercado, combinadas con la flexibilidad de uso, la compilación determinista y una capacidad a nivel de hoja de hasta más de 40 000 millones de puertas.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Rendimiento y capacidad para la verificación del circuito integrado
Los diseños de circuitos integrados actuales son grandes y complejos, y sobrepasan rutinariamente decenas de mil millones de puertas, en combinación con cargas de trabajo de software complejas. La arquitectura escalable Veloce Strato CS admite los mayores requisitos de capacidad posibles, pasando de 40 millones de configuraciones de puertas a más de 40 000 millones de puertas.
Veloce Strato CS de una sola hoja
Además de las configuraciones multirack que se detallan a continuación, el Veloce Strato CS también está disponible en una configuración de un solo blade, para los usuarios que desean el mismo rendimiento de emulación de Strato CS de vanguardia, pero en una configuración más pequeña para un número limitado de usuarios. Más información...

Capacidad máxima, escalable y multiusuario
El Veloce Strato CS sigue siendo líder en capacidad en el suministro de sistemas que emulan los chips más grandes de la actualidad. El Veloce Strato CS se basa en blades altamente escalables e interconectables que ofrecen una capacidad que pasa de 40 millones de puertas a más de 40 000 millones de puertas. La arquitectura modular y la capacidad multiusuario permiten la flexibilidad de compartir el sistema para diferentes tamaños, diseños y equipos de todo el mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El ajuste perfecto
El Veloce Strato CS se adapta perfectamente a los centros de datos empresariales modernos gracias a su arquitectura blade. Cumple con los requisitos de los centros de datos modernos, el diseño de pasillo caliente/pasillo frío, la refrigeración por aire (no necesita agua), el espacio en rack, el cableado estándar de alimentación y redes y la mejor eficiencia de alimentación y puerta.

Máximo rendimiento
El Veloce Strato CS ejecuta las cargas de trabajo y las pruebas hasta 5 veces más rápido en comparación con la plataforma de emulación Veloce de la generación anterior. La arquitectura CrystalX Chip, hardware y software Veloce está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento de emulación. La arquitectura de canales comodelados de Veloce se ha mejorado para aumentar los requisitos de ancho de banda con un aumento de la velocidad de emulación y el tamaño del diseño.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?
Estamos listos para responder a sus preguntas.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000
Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados
Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.
Formación y apoyo
Acceda a notas detalladas de la solicitud de usuario, recursos de formación y mucho más.
Consultoría EDA
Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.