Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Plataforma de prototipos de software

Veloce ProFGA CS

Veloce ProFPGA CS es la plataforma de creación de prototipos de software de mayor rendimiento optimizada para la verificación del software y la validación de la integración de sistemas de hardware y software. Se trata de una plataforma muy flexible y asequible, desde FPGA única hasta varios palas para diseños muy grandes.


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic ProFGA
Resources

Plataforma Veloce ProFGA CS

Características principales

Prototipos de alto rendimiento para la verificación del Software

El software de los productos actuales es cada vez más complejo, verificar el software desde el principio es clave para el éxito del producto y para el tiempo de comercialización. El rápido rendimiento de ProFPGA CS, las interfaces rápidas y la escalabilidad permiten a los equipos de software validar y depurar el software mucho antes de que esté disponible el silicio.

El rendimiento es lo primero

El hardware Veloce ProFPGA CS se ha diseñado con el mayor rendimiento posible como objetivo principal. El rendimiento es esencial para permitir la verificación de cargas de trabajo de software complejas, arrancar el sistema operativo y ejecutar aplicaciones en una plataforma de prototipos totalmente configurable y adaptada a las necesidades específicas del proyecto. El sistema de escritorio Veloce ProFPGA CS puede ofrecer un rendimiento en el rango de 100 MHz.

tener primero una actuación

Escalabilidad y flexibilidad

El Veloce ProFPGA CS es altamente escalable, desde configuraciones de montaje en rack de un solo módulo en el escritorio hasta configuraciones de montaje en rack de varios módulos para entornos multiusuario. Los usuarios tienen la flexibilidad de definir el número de FPGA, las interconexiones y las interfaces de protocolo rápidas que mejor se adaptan a las necesidades de verificación y rendimiento del proyecto.

imagen de capacidad de rendimiento ProFPGA

Traición rápida

El Veloce ProFPGA CS incluye un software automático para acelerar la presentación del diseño en la plataforma de prototipos. El software Veloce elimina las tareas manuales de modificar el diseño para que sea compatible con la FPGA y cronometrar sin riesgos cuando se ejecuta en la FPGA. El software puede realizar una partición del diseño totalmente automatizada y guiada por los usuarios entre dispositivos con múltiples FPGA.

hacer que profpga aparezca rápidamente

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados

Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.

Formación y apoyo

Acceda a notas detalladas de la solicitud de usuario, recursos de formación y mucho más.

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.