Plataforma de creación de prototipos empresariales
Veloce Primo CS
La verificación de los complejos diseños de SoC actuales con su software en constante crecimiento requiere una nueva clase de plataforma de verificación asistida por hardware. Un sistema de creación de prototipos empresarial basado en FPGA y altamente escalable, que combina una transición rápida y congruente desde la emulación con importantes mejoras de rendimiento en tiempo de ejecución.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Capacidad escalable y alto rendimiento
La arquitectura basada en blades Veloce Primo CS proporciona la flexibilidad necesaria para ejecutar cualquier carga de trabajo, desde pequeños diseños de IP hasta multimillonarios de SoC de puerta. El software común de compilación y ejecución garantiza que el diseño sea rápido. Con las FPGA Versal VP1902 de AMD, el Veloce Primo CS mejora el rendimiento en tiempo de ejecución 5 veces o más.
Diseño rápido y fiable
El Veloce Primo CS comparte el mismo software de compilación que el Veloce Strato CS. Esto no solo proporciona una congruencia total entre las plataformas, sino que también permite una migración rápida de un diseño de la emulación a la creación de prototipos, a menudo en días en lugar de meses. El Veloce Primo CS también comparte el software de ejecución con el Veloce Strato CS, por lo que el usuario permanece en el mismo entorno en ambas plataformas, lo que aumenta la usabilidad y la productividad.

Rendimiento para ejecutar cargas de trabajo de software con facilidad
El Veloce Primo CS normalmente ejecuta el mismo diseño unas 5 veces más rápido que el Veloce Strato CS, lo que permite arrancar todo el sistema operativo y completar las cargas de trabajo en menos tiempo. Esto la convierte en la plataforma ideal para la validación temprana del software y la integración entre hardware y software. Gracias a su innovadora arquitectura de hardware, este alto rendimiento aumenta con la capacidad, no importa lo grande que sea el diseño, siempre verá un aumento de rendimiento.

La capacidad de gestionar todos los diseños, grandes y pequeños
El Veloce Primo CS presenta una arquitectura basada en cuchillas, que proporciona flexibilidad y escalabilidad, para ensamblar sistemas que coincidan con la capacidad del Veloce Strato CS de más de 40 000 millones de puertas. La granularidad de una sola FPGA y las capacidades multiusuario permiten que cargas de trabajo heterogéneas se ejecuten de forma eficiente y sin pérdida de capacidad. Cada blade Veloce Primo CS puede alojar hasta 8 usuarios simultáneos, es decir, hasta 128 usuarios por torre completa.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?
Estamos listos para responder a sus preguntas.
Envíenos un correo electrónico
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000
Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados
Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.
Formación y apoyo
Acceda a notas detalladas de la solicitud de usuario, recursos de formación y mucho más.
Consultoría EDA
Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.