Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Hardware HAV líder del sector

Veloce CS

Veloce CS es la plataforma líder de validación de hardware, software y sistemas, que incluye la plataforma de emulación Veloce Strato CS, la plataforma de prototipos empresariales Veloce Primo CS y la plataforma de creación de prototipos de software Veloce ProFPGA CS que satisface las exigencias de chips, software y sistemas complejos.

Colección de hardware Veloce CS, Strato CS, Primo CS, ProFPGA CS..
Características principales

Responder a los desafíos del desarrollo avanzado de los circuitos integrados

Los SoC actuales contienen más densidad lógica, comunicaciones de datos en serie de alta velocidad y varios procesadores lógicos. Este aumento de la complejidad requiere una visibilidad de la integración del hardware, el software y los sistemas para entender los problemas sutiles que se pueden producir durante la creación del silicio y el sistema.

Congruencia

Gracias a la misma arquitectura de hardware y software Veloce, el sistema Veloce CS ofrece un entorno altamente congruente para los equipos de verificación y validación de hardware, software y sistemas. Al permitir exactamente las mismas soluciones y aplicaciones de Veloce, los usuarios tienen la flexibilidad de mover los entornos de una plataforma a otra con un esfuerzo mínimo para obtener la máxima productividad.

HAV Strato CS, largometraje: congruencia

Rendimiento y capacidad

El sistema Veloce CS aprovecha la tecnología de interconexión blade y la interconexión óptica para ofrecer el rendimiento más rápido con la mayor escalabilidad. Las plataformas de emulación y creación de prototipos empresariales escalan de 40 MB a más de 40 BG y la plataforma de prototipos de software pasa de un solo sistema FPGA a un sistema multiblade de 12 GB.

Imagen de capacidad de rendimiento de HAV

Software en ascenso

El desarrollo y la validación del software son el cuello de botella en el flujo actual de diseño de sistemas en todos los sectores. Hasta ahora, el software tenía que esperar a que se completara la verificación del RTL. El sistema Veloce CS anticipa el ciclo de desarrollo del software, verifica el software de la aplicación, permite el análisis de la potencia y el rendimiento a nivel del sistema y hace una evaluación comparativa de todo el sistema en un entorno de aplicaciones específico.

Características del HAV Veloce Strato CS: Software en ascenso

Configurabilidad

El sistema Veloce CS permite a varios equipos de diseñadores de RTL y usuarios de software acceder simultáneamente a un sistema escalable con cargas de trabajo heterogéneas, flexibilidad de colocación. Es una plataforma bajo demanda que se reconfigura al instante para admitir diferentes tamaños, diseños, modos de uso y cargas de trabajo para maximizar la utilización del sistema; e incluye un software de colocación para maximizar la productividad.

Función promocional del sistema HAV Veloce CS: configurabilidad