Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Soluciones de red completas

Veloce aborda la creación de redes

Veloce ofrece una amplia cartera de verificación para el mercado de las comunicaciones, que incluye puentes de velocidad en los circuitos, soluciones virtuales y transactores de alta velocidad. Nuestras interfaces de red son compatibles con Ethernet por cable, red de transporte óptico (OTN), 5G y más...

¿Por qué Veloce para establecer contactos?

En una era en la que la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos están impulsando avances tecnológicos sin precedentes, los protocolos de redes y comunicación como Ethernet desempeñan un papel fundamental. Estos protocolos facilitan la transferencia rápida de grandes cantidades de datos a través de sistemas interconectados, lo que permite un entrenamiento eficiente de modelos de IA, análisis en tiempo real y una computación en nube sin interrupciones.

Los diseños modernos de sistema en chip (SoC) integran interfaces de red de gran ancho de banda, que deben verificarse rigurosamente para garantizar el cumplimiento de los estándares en evolución y las expectativas de rendimiento del mundo real. A medida que las velocidades de la red aumentan a 800 G y 1,6 Tbps, las metodologías de verificación tradicionales tienen dificultades para seguir el ritmo de la creciente complejidad de los diseños de hardware.

Los ingenieros de verificación utilizan sofisticadas plataformas de verificación asistida por hardware (HAV), que incluyen la emulación y la creación de prototipos de matrices de puertas programables en campo (FPGA), para validar los diseños antes de que lleguen al silicio. Estas metodologías permiten a los ingenieros probar las métricas de rendimiento, como el ancho de banda, la latencia y el cumplimiento de los últimos estándares de Ethernet, redes de transporte óptico (OTN) y 5G en un entorno controlado y escalable. Las soluciones avanzadas de verificación de Ethernet, capaces de gestionar la transmisión de datos a alta velocidad y configuraciones de puertos escalables, serán fundamentales para dar forma a la próxima generación de tecnología de semiconductores.

Veloce HAV es líder del mercado en redes con sus ofertas únicas para nuestros clientes. Las soluciones Veloce HAV tienen una amplia adopción entre los líderes del sector en redes y ofrecen soluciones de red completas, desde soluciones de redes cableadas, como Ethernet y OTN, hasta soluciones de redes inalámbricas dirigidas al 5G. Esas soluciones están disponibles como puentes de velocidad en el circuito, soluciones virtuales o transactores de alta velocidad.

Nuestras soluciones de red Ethernet incluyen:

  • Soporte para velocidades de Ethernet de hasta 1,6 Tbps, con funciones de conmutación de velocidad patentadas
  • Solución fácilmente escalable para verificar diseños de redes a gran escala
  • Mediciones de latencia y ancho de banda de alta precisión
  • Configuración avanzada del tráfico Ethernet y controles de capa física (PHY)
  • Capacidades de depuración totalmente reproducibles

Recursos relacionados

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Nuestros equipos de productos y ventas están listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas al 1-800-547-3000 o al 1-503-685-8000

Correo electrónico: eda.sales.sisw@siemens.com

Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados

Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.

Centro de soporte

El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar: base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.