Crea gemelos digitales
Construya y simule un sistema de sistemas Digital Twin mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) de línea de comandos estandarizada.
Innexis El software Virtual System Interconnect (VSI) facilita la creación y simulación de plataformas gemelas digitales integrales al conectar sin problemas los subsistemas físicos y virtuales de sistemas de comportamiento múltiple, que admiten una variedad de protocolos de comunicación.
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Los diseños de próxima generación se basan en una intrincada red de complicadas interacciones a nivel de sistema que requieren conectividad entre varios sensores, actuadores, procesadores, ECU, redes y escenarios de prueba. Innexis
Construya y simule un sistema de sistemas Digital Twin mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) de línea de comandos estandarizada.
Conecte plataformas de hardware de fidelidad mixta (prototipos virtuales, nivel de transferencia de registro (RTL), hardware real) que utilizan datos de sensores reales, diferentes datos ambientales simulados y cargas de trabajo de aplicaciones reales.
Permita una interconexión optimizada mediante una conectividad de componentes heterogéneos, como algoritmos, software, RTOS, sistema operativo, CPU, red, mecánica, eléctrica, Sensors Integración de redes, hardware y más.
Innexis VSI admite varios casos de uso de clientes, lo que permite a los OEM de nivel 1 y 2 realizar: • Validaciones y pruebas basadas en escenarios • Software validación (SoC únicos/múltiples, SiL, VHiL) • Software desarrollo (aplicación/firmware) • Validación conjunta del hardware y el software del SoC en el contexto de un sistema de sistemas • Análisis de potencia y rendimiento de los componentes del modelo RTL en el contexto de un sistema
completo
pasarelas se clasifican según: • Lenguajes como C++/SystemC/Python/ROS • Demandas anteriores a Silicon, como prototipos virtuales y RTL • Requisitos posteriores al silicio, como la integración de hardware • Necesidades especializadas como Sensors, actuadores, servicios en la nube, herramientas de terceros • Protocolos de comunicación como Ethernet, CAN, UART • Topologías
de bus como AXI
VSI crea un archivo.csv para cada señal registrada. Una vez finalizada la simulación, los usuarios pueden cargar los valores de las señales y las marcas de tiempo resultantes de las simulaciones en el Innexis Herramienta CodeBench para crear gráficos de las actividades de las señales.

VSI, junto con el lenguaje de descripción de gemelos digitales (DTDL), los diseños de referencia y VSIBuild, las aplicaciones VSISim permiten a los usuarios crear y simular gemelos digitales que conectan sistemas heterogéneos de comportamiento múltiple.