IDE basado en Eclipse
Desarrolle y depure software utilizando el IDE basado en Eclipse integrado con el entorno de compilación de Yocto para el desarrollo de módulos o IP del núcleo.
Innexis CodeBench proporciona una solución completa de desarrollo y análisis de software basada en un IDE de Eclipse con asistentes intuitivos para la configuración de proyectos, el desarrollo de módulos, la depuración y la creación de perfiles
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Mejore el desarrollo y la validación iniciales del software con una visibilidad completa del software mediante herramientas avanzadas de análisis y depuración en modelos de hardware virtuales y precisos: Innexis CodeBench ofrece:
Desarrolle y depure software utilizando el IDE basado en Eclipse integrado con el entorno de compilación de Yocto para el desarrollo de módulos o IP del núcleo.
Intégrese rápida y fácilmente al sistema operativo Linux mediante la distribución integrada basada en Yocto.
Depure y perfile varios sistemas operativos y aplicaciones simultáneamente, incluso cuando se ejecutan en diferentes núcleos.
Innexis CodeBench proporciona a los desarrolladores un conjunto de herramientas de análisis avanzadas para la exploración del diseño, la creación de perfiles, la optimización del rendimiento y la potencia, el análisis de tiempos y más. Les brinda información completa para ayudarlos a tomar decisiones en la fase inicial del desarrollo de hardware y software.

Los sistemas modernos pueden producir grandes volúmenes de datos de rendimiento, seguimiento, registro y supervisión. Los métodos de análisis tradicionales requieren scripts de análisis hechos a mano para analizar estos datos y proporcionar un análisis rudimentario. CodeBench Analyzer ayuda a automatizar el proceso de recopilación y análisis, lo que ayuda a comprender estos datos.

CodeBench Analyzer recopila datos de rastreo y perfil de una variedad de instalaciones y traza la actividad del sistema en un cronograma. CodeBench Analyzer es independiente del sistema operativo y puede trabajar con datos de sistemas sin sistema operativo, RTOS o Linux®. Analyzer también admite una amplia variedad de formatos de datos, desde el formato de archivo de eventos (EFF) basado en texto, la herramienta de rastreo de Linux, la próxima generación (LTTng) y los valores separados por comas (CSV).