La complejidad de las aplicaciones militares, aeroespaciales y gubernamentales modernas requiere soluciones sólidas de diseño y verificación capaces de crear un gemelo digital completo que represente las aplicaciones del mundo real. La emulación del hardware anterior al silicio y la creación de prototipos de FPGA son componentes fundamentales para probar y validar la funcionalidad del sistema, y el Veloce HAV Ecosystem es el líder del sector en abordar esas complejidades.
Gracias a la aceleración de las cargas de trabajo, que tradicionalmente se ejecutan en un entorno de simulación, las plataformas de hardware Veloce aumentan la productividad de todos los casos de uso de verificación funcional. La capacidad de diseñar, validar y depurar a nivel de sistema completo se traduce en una mayor fiabilidad y confianza en los sistemas electrónicos que se proporcionan a la industria.
Los diseños electrónicos en el sector aeroespacial y de defensa son variados y únicos. Las aplicaciones únicas de la industria dan como resultado una amplia gama de sistemas microelectrónicos diseñados. Desde pequeños sensores basados en microcontroladores hasta grandes chips multimatriz, estas aplicaciones requieren un requisito adicional que no se ve en todos los sectores. Debe existir la capacidad de integrar todos los niveles de abstracciones de modelos para validar su gemelo digital. El Veloce Ecosystem, junto con la cartera de productos Innexis de Siemens, ayudan a garantizar que los diseños funcionen sin errores. ¡La criticidad de la misión en este sector lo exige!
El ecosistema Veloce permite a los usuarios centrarse en resolver desafíos críticos en lugar de en abordar problemas menores. El ecosistema incluye un amplio conjunto de interfaces y soluciones preconfiguradas, como modelos de memoria de software, gemelos digitales de dispositivos de destino (VirtuaLab) e IP de verificación (VTL) de protocolos e interfaces estándar. Estos componentes listos para usar minimizan los costes de desarrollo y aceleran el tiempo de comercialización.
La congruencia es un elemento del Veloce Ecosystem. Al ofrecer la misma experiencia de usuario independientemente de la plataforma Veloce, se puede establecer un conjunto de metodologías de verificación bien conectadas. El ecosistema Veloce está diseñado para abordar también el futuro. A medida que la industria pasa al diseño basado en el software, el ecosistema Veloce siempre evoluciona para ofrecer aplicaciones que aceleran el desarrollo, la depuración y la validación del software y el hardware.
Las metodologías de diseño, depuración y validación utilizadas dan como resultado soluciones personalizadas que el ecosistema Veloce HAV está en una posición única para ofrecer.
Nuestras soluciones gubernamentales y aeroespaciales incluyen:
- Verificación funcional acelerada
Las soluciones de hardware de Veloce están estrechamente integradas con Questa, lo que permite una migración más rápida y sencilla, logra una mejora enorme en el rendimiento y, al mismo tiempo, conserva el mismo entorno de verificación.
- Interfaces especializadas
La gama Veloce incluye interfaces como Spacewire y Mil-Std 1553b, altamente especializadas para la industria aeroespacial y de defensa.
- Cobertura unificada
La capacidad de ejecutar cargas de trabajo reales para Corner Testcase y combinar la cobertura con la base de datos existente garantiza una cobertura completa.
- Cartera escalable de plataformas de hardware
Como parte de la única solución de HAV del sector que ofrece emulación, creación de prototipos empresariales y prototipos de software, el ecosistema Veloce ofrece opciones de un solo nodo. Cada pala tiene todas las funciones y es una forma rentable de permitir el aislamiento del proyecto, algo que es obligatorio en la industria gubernamental y aeroespacial. Este aislamiento garantiza que su diseño se pueda desarrollar, depurar y validar teniendo en cuenta la seguridad.