La misma visualización en varios flujos
Independientemente de si ejecuta en simulación, emulación o creación de prototipos, Visualizer es la solución de depuración unificada.
Hoy en día, los diseños son más complejos, con componentes variados y análisis necesarios, como analógicos, digitales, de alimentación, DFT, seguridad y protección. Garantizar la fidelidad y la solidez de un diseño de este tipo requiere que los ingenieros de verificación planifiquen la depuración con mucha antelación. Según el estudio de investigación de Wilson de 2022, los ingenieros de diseño y verificación dedican el 46% del tiempo del proyecto a depurar.
Visualizer es la plataforma de depuración más avanzada adecuada para los desafíos actuales de verificación funcional. Con la fusión perfecta de todas las funciones de depuración avanzadas y la integración de los bancos de pruebas de la UVM y la emulación Veloce, Visualizer ofrece una depuración de alto rendimiento para los SoC a nivel de bloque, IP y chip completo.
Independientemente de si ejecuta en simulación, emulación o creación de prototipos, Visualizer es la solución de depuración unificada.
El visualizador lee diversos tipos de datos de verificación y diseño. Los datos del diseño, el banco de pruebas, las afirmaciones, la potencia, la ejecución del software y las señales AMS se pueden ver simultáneamente.
Diseñado para escalar con cantidades sustanciales de datos de depuración con la flexibilidad de hacer zoom a nivel de unidad o de una sola red.
Visualizer es una plataforma de depuración para todas las necesidades de verificación funcional, como HDL, banco de pruebas, análisis de cobertura, análisis de potencia y depuración de software. Todo lo útil está en un solo lugar y en un entorno conocido, lo que mejora la calidad de la verificación y la productividad sin necesidad de nuevos aprendizajes.

A medida que aumentan el tamaño del diseño y la cantidad de datos de depuración, es importante tener en cuenta la utilización de los recursos y la experiencia del usuario. Visualizer se ha diseñado para garantizar que las diferentes metodologías que ofrece Visualizer no consuman en exceso los recursos disponibles. Esta utilización optimizada de los recursos significa que las máquinas con cantidades importantes de RAM no necesitan utilizar Visualizer.

El visualizador entiende el tipo de datos que se procesan. Además de proporcionar ventanas especializadas que son específicas para los flujos de detección de energía, todas las ventanas existentes, como la ventana de origen, la ventana de esquema, la ventana de variables y la ventana de forma de onda, están disponibles para mejorar la depuración.