Reducir el tiempo de certificación ISO 26262
Acelere el tiempo para obtener la certificación ISO 26262 utilizando una base de datos común de FuSA.
El desarrollo de un circuito integrado para automóviles es muy amplio, complejo y contiene muchas ineficiencias. Veloce Fault ayuda a impulsar campañas exitosas de circuitos integrados de seguridad mediante el análisis de seguridad, la inserción lógica segura y la verificación de seguridad.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

La aplicación Veloce Fault, junto con la plataforma de inyección de fallos EDA de Siemens, proporcionan una solución de inyección de fallos perfectamente integrada y de extremo a extremo con certificación ISO26262.
La aplicación Veloce Fault proporciona un motor de ejecución de emulación de alto rendimiento como parte de la plataforma EDA Fault Injection de Siemens. Al utilizar el motor de análisis estructural SafetyScope de Austemper para generar una lista de fallos eficiente, la aplicación Veloce Fault ejecuta los estímulos, aplica los fallos y, por último, clasifica el resultado. Las métricas finales de la FMEDA se calculan con Austemper SafetyScope. Toda la cadena de herramientas se centra en una base de datos FuSA compartida que permite un intercambio de datos sin problemas.
Acelere el tiempo para obtener la certificación ISO 26262 utilizando una base de datos común de FuSA.
El uso de una API común y compartida para la base de datos FuSA elimina todas las intervenciones manuales y las ineficiencias del uso de herramientas de varios puntos.
La aplicación Veloce Fault automatiza por completo el proceso de análisis estructural e inyección de fallos en los diseños más grandes de nivel de SoC con chip completo.
Siemens EDA es la primera en crear e implementar una solución FuSA de extremo a extremo totalmente automatizada, que incluye la interfaz de análisis estructural Austemper SafetyScope, la base de datos FuSA de Siemens para compartir datos, la aplicación Veloce Fault para la emulación y, por último, Austemper Kaleidoscope para la simulación simultánea de fallos.

La aplicación Veloce Fault lee la base de datos mediante una API compartida durante la compilación e instrumenta todas las redes de fallos. A continuación, Veloce inyecta automáticamente los fallos haciendo un seguimiento del progreso y el resultado de cada pase. Veloce clasifica todos los fallos, actualiza la base de datos y SafetyScope crea las métricas de seguridad finales.