Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Diseño para prueba

Veloce DFT App

Ya sea que esté realizando una prueba estructural tradicional, una autocomprobación integrada en memoria (MBIST) o un diseño para pruebas más avanzado (DFT), formatos como paramétrico, de caracterización de E/S e incluso una prueba funcional, la aplicación Veloce DFT puede gestionar todos los distintos modos de prueba de DFT que se ejecutan en los SoC de producción


Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Probador automatizado de circuitos integrados que se ejecuta en un entorno de laboratorio.

¿Por qué la aplicación Veloce DFT?

La aplicación Veloce Design-for-Test (DFT) proporciona un enfoque de desplazamiento a la izquierda para diseñar para la validación del patrón de prueba. La aplicación Veloce DFT es un flujo de validación de patrones DFT optimizado para la emulación que es más rápido que la simulación de software tradicional. La aplicación DFT es compatible con todos los tipos de patrones de prueba que se ejecutan en el ATE (equipo de prueba automatizado). La aplicación Veloce DFT es totalmente compatible con la aplicación Veloce Fault para medir con precisión la cobertura de fallos o proporcionar una métrica funcional de clasificación de fallos. Se usa junto con la aplicación Veloce Power, la creación de perfiles de energía y la estimación del patrón para garantizar un programa de producción altamente sólido.

  • Valide todos los patrones para comprobar su exactitud antes de enviarlos a la producción
  • Lenguaje de interfaz de prueba estándar (STIL)
  • Soporta todos los patrones que se ejecutan en ATE Tester
  • La aplicación DFT está optimizada para la emulación
  • Aprovecha el ancho de banda de streaming del modelo CO
  • Aumente la cobertura de fallos mediante el uso de la aplicación Veloce Fault
  • Elaboración de perfiles de energía y estimación de patrones mediante el uso de la aplicación Veloce Power
  • Reduce el tiempo de simulación

Atributos clave

Validación de patrones DFT

La cantidad de patrones de prueba que se deben ejecutar para validar completamente un SoC cuesta tiempo y dinero. Estos grandes conjuntos de patrones deben ser robustos y funcionar durante el primer silicio, de modo que no pongan en peligro el cronograma de entrega de la producción. Con la aplicación Veloce DFT y una aceleración basada en la emulación de más de 10 000 veces más rápida que la simulación por software, se puede establecer un proceso de validación más formal para lograr los objetivos específicos.

Un circuito integrado sometido a evaluación microscópica.

Clasificación de fallos funcionales

Con Veloce DFT, se ejecuta un análisis estructural del diseño para eliminar los agujeros de cobertura en el programa de producción. Una vez que se encuentra este conjunto de fallas y se crea un estímulo, las aplicaciones Veloce DFT y Fault automatizan por completo el proceso de ejecutar la prueba e inyectar las fallas de forma iterativa. La cobertura de fallas resultante se puede combinar con la base de datos de cobertura de ATPG para la cobertura del programa de prueba final.

Una persona que califica las faltas y las marca.

Estimación y análisis de potencia

Los métodos de prueba de DFT estructurales añaden al diseño una lógica adicional no funcional basada únicamente en pruebas, por lo que es posible que las redes eléctricas y el diseño del diseño no estén optimizados para esta lógica adicional, lo que provoca eventos de potencia, temperatura y velocidad en las pruebas que pueden reducir los rendimientos y afectar los ingresos del proyecto. La aplicación Veloce DFT, junto con la aplicación Veloce Power, pueden brindar información sobre los eventos y las estimaciones de energía en las primeras etapas del diseño y la planificación.

Gráfico de potencia para un diseño de SoC.

Recursos relacionados