Compiladores de memoria integrada
Ofrecemos SRAM de uno o dos puertos, archivos de registro, ROM de ultra alta densidad y SRAM de 1 T, en nodos de 180 nm a 22 nm, con una amplia cobertura de fundición. La plataforma MemQuest™ basada en la nube permite un acceso sin problemas sin necesidad de instalar un compilador.



.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)