Descripción general
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction utiliza modelos compactos físicos tradicionales y de aprendizaje automático para predecir de forma eficiente los valores de cambio en cada una de las zanjas y corregir la distorsión de la zanja para garantizar la capacidad de fabricación de los dispositivos de memoria 3D.
Póngase en contacto con nuestro equipo técnico 1-800-547-3000

Características principales
Calibre Stress Correction analiza y corrige la distorsión de las trincheras profundas que atraviesan las pilas 3D para dispositivos de memoria avanzados.
Predicción completa de cambios de trinchera para corregir el estrés
Calibre Stress Correction realiza una predicción completa del cambio de trinchera y ejecuta la alineación de forma requerida. Tanto el motor de aprendizaje automático como el motor de modelado con corrección de estrés pueden gestionar miles de millones de turnos de trinchera para un uso completo.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Inteligencia de aprendizaje automático para una resolución compleja
Calibre Stress Correction está equipado con un modelo de aprendizaje automático (ML) de redes neuronales que aprende los datos históricos de los turnos de trincheras de los anteriores, independientemente de la complicada causa del cambio. El aprendizaje con modelos de aprendizaje automático proporciona una forma sencilla de predecir los valores de cambio para corregir el estrés en un nuevo diseño con reglas de diseño similares y el mismo proceso.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Predicción basada en modelos sin necesidad de datos históricos
Calibre Stress Correction realiza la predicción de turnos mediante un modelo físico compacto cuando la información de cambios anterior no está disponible. Los valores de los turnos se pueden predecir en función de los parámetros físicos del modelo y la información de diseño circundante sin ningún requisito de las mediciones de los turnos anteriores.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?
¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo
Llame al: 1-800-547-3000
Servicios de consultoría de calibre
Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.
Centro de soporte
El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.
Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre
El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.