Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

Calibre MDP curvilíneo

La evolución de la tecnología de escritura de máscaras multihaz impulsa el rápido crecimiento de las aplicaciones de fotomáscaras curvilíneas para nodos avanzados. Calibre Curvilinear MDP proporciona una solución completa de preparación de datos de máscaras curvilíneas (CLMDP) para fracturar, verificar y visualizar para los nuevos formatos de fracturas multihaz.

Documento técnico

Grupo de trabajo sobre formatos de datos curvilíneos para la era de los BMW

Las grabadoras de máscaras multihaz (MBMW) permiten utilizar formas curvilíneas ideales para las máscaras de litografía inversa (ILT), pero los formatos de diseño actuales no son suficientes para representar diseños de ILT complejos de forma eficiente, desde la corrección de proximidad óptica (OPC) hasta la creación de máscaras. En 2019, creamos un grupo de trabajo sobre formatos de datos para abordar la necesidad de representación de datos curvilínea para el BMW. El grupo de trabajo sobre el formato de datos curvilíneo cuenta con miembros de empresas de la EDA y fabricantes avanzados de mascarillas. En este documento, se presentará la necesidad de un nuevo formato de datos curvilíneo y los objetivos de nuestro grupo de trabajo. Discutiremos los avances y el plan del grupo de trabajo. Se presentó una versión de este artículo en la conferencia IEEE SPIE de 2021 y se publicó en las actas de la conferencia.

Examples of curvilinear mask layouts and corresponding mask SEM images written with MBMW
Características principales

Fractura multigonal para una MDP curvilínea

Calibre Curvilinear MDP admite el formato de fractura multihaz basado en multigonos, lo que permite mantener las ventajas de la representación curva nativa hasta el escritor de máscaras multihaz.

Recursos relacionados

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre el CLMDP de Calibre

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000

Servicios de consultoría de calibre

Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.

Centro de soporte

El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre

El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.