Las empresas de diseño se enfrentan a la necesidad constante de lanzar más diseños avanzados al mercado con mayor rapidez, lograr el aumento de la producción en volumen antes, incluso cuando utilizan flujos de implementación, análisis y verificación cada vez más complejos para garantizar el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de fabricación del diseño. Producir diseños «limpios» lo antes posible es esencial para el éxito en el mercado, pero esperar a la verificación de la firma para saber qué tan bien lo ha hecho es probablemente el enfoque menos eficaz. Además, encontrar y corregir errores al final del flujo de diseño puede ser la etapa más difícil y que lleva más tiempo, debido a la dificultad de corregir los errores en los diseños ajustados con normas de diseño cada vez más restrictivas.
¿Por qué no encuentra y corrige esos errores antes? La verificación de la fase de diseño de Calibre Shift Left permite una selección de reglas específicas para identificar los problemas de diseño críticos y sistémicos durante las fases de diseño e implementación. Este conjunto de reglas reducido permite a los ingenieros centrarse únicamente en los errores relevantes, ignorando los errores transitorios que desaparecerán a medida que los componentes de diseño se coloquen y conecten más adelante. Las señales de depuración inteligentes permiten a los diseñadores identificar la causa principal y determinar la acción correctiva óptima de forma más rápida y eficaz. Las mejoras y reparaciones de diseño automatizadas y correctas que se anotan al revés en las bases de datos de diseño de la herramienta de implementación permiten a las empresas de diseño evitar vincular las costosas licencias de P&R a realizar optimizaciones del diseño. Y, dado que las soluciones Shift Left de Calibre utilizan los mismos mazos de reglas y motores de verificación de Calibre cualificados que las herramientas de verificación de firmas de Calibre, proporcionan la misma cobertura y capacidades avanzadas de verificación física.