Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Características principales

Clasificación, comparación y depuración automatizadas de patrones

La herramienta Calibre Pattern Matching proporciona una clasificación, comparación y depuración de patrones con calidad de firma integrada con el conjunto de herramientas de verificación Calibre. Benefíciese de la velocidad y la precisión de la coincidencia de patrones en todos los flujos de diseño y fabricación de Calibre.

Funciona dentro de Calibre

Integrado en la plataforma Calibre

La herramienta Calibre Pattern Matching funciona dentro de la plataforma Calibre para permitir flujos potentes e integrados de verificación del diseño y fabricación basados en patrones. Los patrones complementan las comprobaciones multioperativas de reglas de diseño basadas en texto y simplifican las complejas descripciones de diseño.

Patrón de placa de circuito con componentes y conexiones electrónicos sobre fondo azul
Simplifique Complex Design Rules

Asistencia de diseño para flujos analógicos y digitales

Simplifique las complejas reglas de diseño que requieren una simetría de dispositivos de varias capas con una simple llamada al proceso Calibre Pattern Matching. Aproveche los patrones buenos conocidos para comprobar que no hay modificaciones y eliminar la prolongada depuración. Combínelo con los decks DRC de firma de Calibre y las interfaces Calibre RealTime para agilizar la verificación en los principales entornos de P&R y diseño.

Formas y líneas geométricas coloridas que forman un patrón sobre un fondo oscuro
Mejore las aplicaciones de fundición

Soporta los flujos de verificación avanzada de las principales fundiciones

La tecnología Calibre Pattern Matching admite flujos de verificación avanzada en las principales fundiciones. Desde señalar a los detractores conocidos del rendimiento hasta identificar las modificaciones de la IP y mejorar los flujos basados en la simulación, el procesamiento de patrones de Calibre mejora muchas aplicaciones de fundición.

Un científico examina la secuencia del ADN en una pantalla grande en el laboratorio

Recursos destacados de Calibre Pattern Matching

Explore nuestros recursos destacados o visite la biblioteca completa de recursos de Calibre Pattern Matching para ver los seminarios web, libros blancos y hojas informativas bajo demanda.

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.

Centro de soporte

El centro de soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar: base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre

El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.