Descripción general
Calibre NMDRC Recon
La tecnología Calibre NmDRC Recon reduce el tiempo de iteración y depuración al minimizar las reglas y los datos necesarios para la DRC en las primeras iteraciones del diseño. Los resultados se muestran como mapas de colores para identificar rápidamente las causas principales de los fallos y reducir el tiempo de ejecución, el tiempo de depuración y el número total de iteraciones de la DRC.
Póngase en contacto con nuestro equipo técnico: 1-800-547-3000
Verificación física temprana del diseño
Los equipos de diseño están bajo una presión continua para reducir el tiempo de comercialización, pero los ciclos de verificación solo son cada vez más largos y difíciles para los diseños de todos los nodos. La herramienta Calibre NmDRC Recon permite centrarse en la RDC para acelerar drásticamente el análisis inicial del diseño y reducir el tiempo total de cierre del diseño.
Reducción automatizada de reglas y datos
Las normas de la RDC que exigen un contexto amplio suelen funcionar con lentitud y producen millones de errores ante problemas de diseño sistémicos. La tecnología Calibre NMDRc Recon selecciona las reglas de ámbito local, lo que acelera los tiempos de ejecución y genera resultados que se acercan geométricamente al origen del problema, lo que reduce la depuración.

Eliminación de datos de Gray Box
El enrutamiento de bloques y de nivel superior suele diseñarse en paralelo. Verificar el enrutamiento mientras los bloques están incompletos lleva a tiempos de ejecución prolongados y a resultados confusos. La función de recuadro gris Calibre NMdrc Recon permite eliminar los datos específicos del bloque según sea necesario para reducir el tiempo de comprobación y los resultados de error del bloqueo, al tiempo que permite la comprobación en contexto.

Analizar la cartografía de colores
La función Calibre NMDRC Analyze genera un mapa de colores con los resultados de la RDC. Como la tecnología Calibre NMDRc Recon se centra en las comprobaciones con un alcance local, revisar las regiones con un recuento de resultados alto puede ayudar a identificar rápidamente la causa principal. Muchos errores se pueden eliminar a menudo con simples correcciones en el plano o la ubicación, acelerando el tiempo de depuración e iteración.

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?
¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo
Llame al: 1-800-547-3000
Servicios de consultoría de calibre
Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.
Centro de soporte
El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.
Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre
El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.