A medida que los diseños de circuitos integrados (IC) aumentan en complejidad, los métodos tradicionales de comprobación de reglas de diseño (DRC) luchan por mantenerse al día con las exigencias modernas. Diseñados inicialmente para diseños más sencillos y personalizados, los flujos de trabajo tradicionales de la RDC utilizan un enfoque iterativo de «construir mediante corrección». Sin embargo, a medida que la automatización, las herramientas de circuito integrado avanzadas y las jerarquías de diseño de varios niveles se vuelven estándar, confiar en los métodos secuenciales de la DRC a menudo se traduce en tiempos de ejecución prolongados y en un uso ineficiente de los recursos.
La plataforma Calibre de Siemens ofrece soluciones de verificación física innovadoras, incluido Calibre NMDRC Recon, que emplea un enfoque proactivo de «cambio a la izquierda». Al cambiar las tareas de verificación en una fase más temprana del proceso de diseño, esta herramienta de circuito integrado reduce significativamente el tiempo de depuración, facilita la gestión de los datos incompletos y acelera el proceso de grabación. Este artículo examina las ventajas de la metodología de cambio a la izquierda y demuestra cómo un cliente utilizó Calibre NMDRC Recon para lograr ciclos de DRC más rápidos, una cobertura integral de verificación de reglas de diseño y un hardware de cálculo optimizado para una verificación física más eficiente.