Desafíos en la implementación digital
La gestión de la complejidad del diseño, los objetivos de rendimiento, potencia y área y el tiempo de comercialización son desafíos cruciales en el diseño moderno de SoC. La complejidad de las reglas de diseño y el calendario de las reuniones hacen que cerrar el diseño sea más difícil que nunca y exige un cambio de paradigma en cuanto al lugar y la ruta.
Lograr el cierre de la RDC
uso extensivo de la tecnología de patrones múltiples, la litografía EUV y las celdas de altura mixta complica la colocación y el enrutamiento. Se requieren cambios fundamentales en la tecnología de ubicación y ruta para lograr el cierre efectivo de la República Democrática del Congo.
Ofreciendo un PPA competitivo
El mercado quiere circuitos integrados con el menor consumo de energía y el mayor rendimiento. Las tecnologías de optimización innovadoras pueden minimizar la energía y, al mismo tiempo, alcanzar los objetivos de tiempo y área y controlar los costos de desarrollo.
Reducir el tiempo de cierre
estimación precisa del tiempo posterior a la ruta es más difícil que nunca con el aumento de la resistencia de los cables y las vías. Evite las iteraciones, mejore el PPA y reduzca el tiempo de cierre gracias a la visibilidad detallada de las rutas en una fase más temprana del proceso.
Place-and-Route está revolucionando el diseño de circuitos integrados digitales
Tecnología de implementación de PowerFirst
Reduzca el consumo total de energía para aplicaciones sensibles a la energía
Síntesis centrada en los detalles de la ruta
Logre un cierre rápido del diseño y resuelva los desafíos avanzados de resistividad de alta cable/vía nodos
Certificado por las principales fundiciones
Certificado por las principales fundiciones a través de 4 nm y un rápido aumento de las certificaciones de 3 nm
Presentando Aprisa: Una solución de software de ubicación y ruta
El Aprisa La plataforma place-and-route es una solución centrada en los detalles de las rutas para los desafíos de la implementación moderna de circuitos integrados digitales.