Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Primer plano de un chip de ordenador.
Mejores prácticas de envasado de semiconductores

Integración de memoria de alto ancho de banda (HBM)

La integración de memoria de alto ancho de banda (HBM) se ha convertido en el estándar preferido para aplicaciones como las CPU, las GPU y la IA de computación de alto rendimiento (HPC). Para lograr la integración de la memoria de alto ancho de banda (HBM), los diseñadores de paquetes deben seguir varias prácticas recomendadas, que se describen en el siguiente libro electrónico.

¿Qué es la integración de memoria de alto ancho de banda (HBM)?

La integración de memoria de alto ancho de banda (HBM) en el diseño de paquetes IC se refiere a la incorporación de la tecnología HBM en el paquete del IC. Esto implica diseñar el paquete para que se adapte a los módulos de memoria de HBM, que se apilan verticalmente en el chip IC.

Por qué es importante la integración de la memoria con alto ancho de banda

Factor de forma más pequeño

La integración de memoria de alto ancho de banda (HBM) da como resultado factores de forma sustancialmente más pequeños que los de la DDR.

Actuación

HBM ofrece un rendimiento mejorado en comparación con las tecnologías de memoria tradicionales, como la DDR (doble velocidad de datos) y la SDRAM.

Eficiencia energética

La excepcional eficiencia energética de la memoria de alto ancho de banda la convierte en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Integración de memoria de alto ancho de banda (HBM)

Más información sobre las eficaces capacidades de integración de memorias de gran ancho de banda (HBM) que ofrece Xpedition Package Designer para el diseño de paquetes de circuitos integrados. Concretamente, verá una demostración de nuestra tecnología patentada de enrutadores «croquis».

Memoria de alto ancho de banda (HBM) con xPD

En este breve vídeo de 1 minuto verá una demostración del router «sketch» patentado por el diseñador de paquetes de Xpedition que se utiliza en una interfaz de memoria de gran ancho de banda (HBM). Esta es solo una de las formas en que nuestro software admite la integración de memoria de alto ancho de banda.

Recursos de integración de memoria de alto ancho de banda

Preguntas frecuentes