Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Primer plano de un chip de ordenador.
Mejores prácticas de envasado de semiconductores

Diseño simultáneo de paquetes de semiconductores basado en equipos

La complejidad de los paquetes de semiconductores emergentes requiere varios recursos de diseño especializados para trabajar de forma simultánea y asincrónica a fin de cumplir con los cronogramas y gestionar los costes de desarrollo.

Diseño simultáneo basado en equipos

Los diseños multichiplet/ASIC se integran a menudo mediante interponedores, lo que es un desafío, no solo por su tamaño, sino también por la necesidad de varios conjuntos de habilidades. Diseñe paquetes de semiconductores de manera eficiente con un diseño simultáneo y en equipo.

Reduzca los ciclos de diseño de sus paquetes de semiconductores

Se ha demostrado que la ingeniería simultánea reduce el tiempo del ciclo de diseño entre un 40 y un 70% en los paquetes de semiconductores más complejos. Permita que varios diseñadores accedan y editen simultáneamente el mismo diseño con una visibilidad en tiempo real que permita el diseño en las redes locales y globales. Los beneficios adicionales incluyen la diferenciación competitiva, la mejora del tiempo de comercialización, la reducción de los costes y la mejora de la calidad del diseño.

diseño concurrente: Expedition Enterprise

Recursos de diseño simultáneos basados en equipos

Más información sobre las capacidades y ventajas del diseño simultáneo en equipo.