Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué HPCworks Velocity?

Ejecute millones de trabajos al día con HPC Works Velocity mediante una programación de trabajos escalable y basada en eventos, con una latencia inferior a un milisegundo para obtener el máximo rendimiento en sectores exigentes, como el diseño de semiconductores.

Aproveche al máximo el caro software de automatización del diseño electrónico (EDA) y maximice sus recursos informáticos, desde pequeños grupos de servidores dedicados hasta entornos complejos y distribuidos de HPC, clústeres y nube. Aumente aún más el rendimiento con la programación jerárquica.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Lograr el máximo rendimiento

Maximice la utilización de la capacidad y acelere el rendimiento con una arquitectura basada en eventos, un espacio de memoria reducido y una latencia de envío extremadamente baja. Manténgase informado con una visión general de los trabajos finalizados, fallidos y en espera.

Priorice los trabajos importantes

Permita que los trabajos críticos se ejecuten antes que los trabajos menos importantes mediante funciones como la preferencia y las reservas. Suspenda la ejecución de los trabajos y reanude los mismos una vez que los trabajos de mayor prioridad se hayan completado, para no tener que dejar de lado las licencias.

Intégrese con las soluciones de EDA

Combine la rápida programación de trabajos empresariales con las herramientas líderes del sector para la visualización del flujo de diseño y la gestión de las dependencias, la supervisión y los informes detallados, la asignación de licencias y más.

Funcionalidades destacadas

Gestión integral de políticas

Controle las cargas de trabajo, garantice un acceso justo de los usuarios y priorice los trabajos críticos mediante el establecimiento y el cumplimiento de políticas mediante funciones como el reparto justo, las reservas y la preferencia. Optimice su entorno de carga de trabajo para satisfacer las necesidades cambiantes con una visibilidad laboral clara y detallada que sirva de base para las decisiones políticas basadas en datos.

hpcworks-acelerador-integral-administración-políticas-tablet-as1496959594-3840x2160

Escalado rápido de la nube

Optimice las cargas de trabajo con una programación de trabajos en la nube de alto rendimiento y respetuosa con los costes. Amplíe sus recursos informáticos de forma rápida y sin problemas. Acerque más que nunca los costes de la nube a la demanda exacta reduciendo los recursos de la nube a cero cuando ya no se necesitan.

hpcworks-acelerador-escalamiento rápido de la nube profesional-tabletas493462995-5120x2880

Programación jerárquica (HPCworks Velocity Plus)

Aumente el rendimiento y mejore la utilización de los recursos al delegar el planificador base con una programación jerárquica. La latencia de envío de milisegundos beneficia a los trabajos cortos, que los usuarios pueden poner en cola de forma secuencial. Reduzca la carga de programación de nivel inferior al ver un lote de trabajos cortos como un trabajo más largo. Los despliegues han supuesto un aumento de 6 a 10 veces en el rendimiento sin añadir capacidad de cálculo.

hpcworks-acelerador-jerárquica-programación-tableta-profesional-as1725140391-7860x4050