Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST impulsado por Heitec

HEITEC AG, con sede en Erlangen, es sinónimo de excelencia en automatización, digitalización, electrónica e ingeniería de plantas durante más de 50 años. Con más de 1200 empleados, HEITEC desarrolla soluciones personalizadas que mejoran la productividad y la eficiencia en varios sectores. Al combinar la automatización con la ingeniería digital, HEITEC apoya a las empresas en su camino hacia la fábrica inteligente. Como socio del Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC ofrece soluciones innovadoras y escalables para una industria conectada y preparada para el futuro.

¿Por qué necesita más velocidad para su PLC?

Aplicaciones ultrarrápidas que superan las velocidades de PLC estándar con nuestro servicio de diseño de FPGA para el Siemens TM FAST para su S7-1500, S7-1200 o aplicación personalizada. Ofrecemos la lógica FPGA personalizada para que pueda centrarse en su solución principal. Al utilizar un módulo tecnológico de Siemens comprobado como hardware, se minimizan los costes y los riesgos.

Ventajas

  • Aplicaciones de PLC ultrarrápidas que superan con creces las velocidades de PLC estándar, por ejemplo, sensores, actores, sincronización, codificación
  • El probado módulo de tecnología de hardware FAST de Siemens TM minimiza los costes y los riesgos
  • Sin hardware personalizado, sin certificación que lleve mucho tiempo, integración total en el ecosistema de Siemens

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Hardware de red de corriente continua de alta tensión

Redes de corriente continua de alta tensión

Controle los conmutadores de alimentación de alta frecuencia en microsegundos sin necesidad de certificar el hardware personalizado. TM FAST tiene la velocidad necesaria para controlar los semiconductores SiC y GAN de próxima generación con ancho de banda ancha.