Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un anuncio de un producto de detección de incendios con un sistema de alarma contra incendios con una señal de advertencia.

Detección de incendios de Siemens: protección inteligente para todos

Siemens ofrece soluciones avanzadas de detección de incendios que protegen a las personas, los activos y las operaciones. Con décadas de innovación y experiencia mundial, nuestros sistemas garantizan una detección temprana y precisa y, al mismo tiempo, ayudan a una gestión eficiente de los edificios.

¿Por qué Siemens Fire Detection?

Protección contra incendios inteligente y fiable, adaptada a sus necesidades.

Siemens ofrece tecnologías y carteras de detección de incendios diseñadas para cumplir con los requisitos reglamentarios locales y, al mismo tiempo, ofrecer una alta calidad y una fiabilidad constantes en todos los tipos de edificios e industrias.

Nuestros sistemas están diseñados para ayudarlo a:

  • Detectar incendios de forma rápida y precisa
  • Evite el tiempo de inactividad provocado por las falsas alarmas
  • Cumpla con los requisitos de cumplimiento locales
  • Impulse los flujos de trabajo y servicios digitales
  • Amplíe y modernice su infraestructura de seguridad contra incendios
  • Intégrese con las aplicaciones Building X Fire y los sistemas de gestión de edificios

Explorar productos

Select...

Seguridad contra incendios en los aparcamientos con vehículos eléctricos

Obtenga más información sobre los desafíos específicos a los que se enfrentan los vehículos eléctricos en los aparcamientos y obtenga información valiosa de las pruebas de incendio de vehículos eléctricos realizadas en Dinamarca.

Un garaje con estaciones de carga para vehículos eléctricos y equipo de seguridad contra incendios.

preguntas frecuentes

¿Qué tipos de edificios cubren los dispositivos y la tecnología de detección de incendios de Siemens?

Funciones vanguardistas como DFTtecnología™ y la tecnología ASAPlus™ le ayudan a minimizar las interrupciones empresariales en las condiciones más difíciles en:

Hospitales: Los hospitales no pueden permitirse la incertidumbre. Detectores equipados con DFTtecnología™ asegúrese de que funcionan como se espera sin perturbar su entorno.

Hoteles: Las falsas alarmas son cosa del pasado para los detectores con tecnología ASAPlus™, que son inmunes a fenómenos engañosos como el vapor, el humo del tabaco o las emisiones de escape en los aparcamientos.

Centros de datos: El uso del detector de humo por aspiración (ASD) es esencial para una detección temprana y fiable en los espacios en los que la continuidad empresarial es primordial.

Edificios históricos: La detección inalámbrica (SWING) es la opción ideal para habitaciones o edificios de valor histórico con requisitos estéticos o arquitectónicos especiales o para una instalación temporal.

Hangares de aviones: La detección de llamas es la solución ideal para detectar incendios de líquido y gas sin humo, así como de fogatas abiertas que forman humo en interiores y exteriores.

Fábricas: Las fábricas pueden ser vulnerables al riesgo de explosión. Las soluciones de protección contra explosiones (Ex) son la opción ideal para todas las zonas peligrosas.

Aplicaciones industriales: Las instalaciones industriales implican condiciones y procesos críticos exigentes. La detección temprana y fiable con detectores de puntos, ASD y soluciones personalizadas garantiza un funcionamiento perfecto y protege las inversiones a largo plazo.

Material rodante: La detección automática de incendios (mediante detectores puntuales y ASD para los trenes) es fundamental para la seguridad de los trenes. Garantiza una evacuación rápida para proteger a los pasajeros, las mercancías y la infraestructura, especialmente en los túneles y áreas no seguras.

¿Cómo sé cuál es la opción de detector adecuada para mis necesidades?

Los riesgos de incendio dependen en gran medida del propósito del edificio y pueden variar mucho de una habitación a otra. Ofrecemos conceptos de protección específicos para todos los entornos que normalmente se encuentran en edificios corporativos o públicos. Descubra nuestras recomendaciones y aplicaciones específicas para habitaciones sobre el diseño de sistemas de seguridad contra incendios.

¿Qué tecnologías utilizan las soluciones de detección de incendios de Siemens?

Tecnología ASAPlus: Los detectores con tecnología ASAPlus™ distinguen los fenómenos engañosos del peligro real y evitan las falsas alarmas, lo que le ayuda a crear espacios tranquilos. Lea nuestro libro blanco de la ASA [AS1] para obtener más información.

ISOtecnología (UL): Detectores con ISOtecnología ofrecer la máxima protección y aumentar la fiabilidad de su sistema de protección contra incendios.

PUNTITOtecnología (EN): Nuestros detectores compatibles con el IoT realizan pruebas diarias o bajo demanda sin perturbaciones para una protección y seguridad altamente fiables de su edificio durante todo el año.