Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

AI Chilled Water Plant Optimization impulsado por Exergenics

La herramienta de optimización de plantas de agua fría de Exergenics es una plataforma de software patentada de aprendizaje automático que simula el rendimiento de la planta en todas las condiciones posibles. El ahorro de entre un 5 y un 25% de energía en la planta se logra mediante puntos de ajuste personalizados generados por IA, que se integran fácilmente en la lógica de control existente en el BMS.

¿Por qué Simplifique la optimización de las plantas de agua fría?

Nuestro servicio resuelve el problema de las ineficientes plantas de agua fría en los edificios comerciales. La mayoría de los sitios tienen un BMS, pero carecen de estrategias de control inteligentes y dinámicas, lo que provoca un desperdicio de energía y altos costes. Exergenics apoya a los propietarios de edificios, administradores de instalaciones y proveedores de servicios de HVAC en oficinas, hospitales, aeropuertos, universidades, sistemas de refrigeración de distritos, centros de datos y hoteles. El motor de aprendizaje automático se integra con cualquier BMS existente para ofrecer recomendaciones de estrategias de control personalizadas que mejoren la eficiencia energética, reduzcan los picos de demanda y prolonguen la vida útil del equipo. La solución no requiere hardware nuevo, entrenamiento ni interrupción de las operaciones. El despliegue es rápido y ligero, con ahorros verificados e informes de rendimiento detallados. Los clientes se benefician de una factura de energía más baja, un rápido retorno de la inversión y una optimización a largo plazo mediante la puesta en marcha y el ajuste del sistema continuos. Es la forma sostenible e inteligente de aprovechar al máximo la infraestructura existente de su edificio sin añadir complejidad.

Ventajas

  • Ahorro de energía y costes. La solución Exergenics ofrece un ahorro de energía típico del 5 al 35%, lo que ayuda a reducir los costes operativos de forma significativa. Al no necesitar hardware nuevo, los usuarios obtienen beneficios financieros mensurables y un período de amortización medio corto de solo 18 meses.
  • Integración perfecta y baja disrupción. El sistema funciona con cualquier BMS o BAS existente y no requiere hardware adicional ni volver a capacitar a los técnicos. Esto garantiza una interrupción mínima de las operaciones y un proceso de despliegue táctil rápido y ultraligero que se adapta fácilmente a los flujos de trabajo existentes.
  • Rendimiento del sistema mejorado. Al optimizar las estrategias de control, la oferta mejora el rendimiento mecánico con menos arranques y paradas del equipo, ciclos más cortos y un equilibrio del tiempo de ejecución. Esto prolonga la vida útil del equipo y reduce los costes de mantenimiento.
  • Optimización y transparencia continuas. La plataforma Exergenics admite la puesta en marcha continua y proporciona actualizaciones de rendimiento, verificación de ahorros e informes financieros detallados. Los usuarios mantienen el control y, al mismo tiempo, mantienen la máxima eficiencia del sistema a largo plazo.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Infografía del estudio de caso de optimización de estadios

Estadio de Los Ángeles

Con 70 240 asientos, este es el estadio más caro de los EE. UU. Exergenics mejoró la eficiencia de las plantas de agua fría un 7,2%, simulando una reducción de 98 tCO₂ de las emisiones.

Aplicaciones del mundo real

Select...
Caso práctico sobre la optimización de las plantas de tratamiento de agua de los hospitales

Optimización de enfriadores para centros de salud

Un hospital con sede en Queensland mejoró la eficiencia de la planta de refrigeración un 6,8% mediante la estrategia de Exergenics basada en la IA. La solución redujo el consumo de energía y ahorró 58.200 dólares al año sin interrumpir las operaciones ni la comodidad del paciente.