Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

El ritmo de su infraestructura de carga

Sifinity Control mantiene el flujo continuo: datos, energía e ingresos. Benefíciese de la monitorización en tiempo real, de la información instantánea y del máximo rendimiento.

Llave de camión Depotfinity Visual 1200 x 600

TRANSPORTE DE LA IAA 2026

15 — 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026, HANÓVER

Cargar más allá del hardware — Únase a nosotros sala 13, stand E15

Sus desafíos

Su solución

Sifinity Control aborda estos desafíos de frente. Pero no se detiene en lo básico. Está diseñado para que su infraestructura de carga prospere.

Desde la puesta en marcha y la configuración hasta la personalización, la supervisión y la resolución de problemas. Todo lo que necesita, en una solución de software integrada.

Convierta los datos en acciones informadas

¡No más conjeturas! Sifinity Control le dice cuándo y cómo actuar.

Acceda a todos los cargadores en cualquier lugar y en cualquier momento

No importa dónde se encuentre, no importa dónde utilice su cargador. La configuración y las actualizaciones nunca han sido tan fáciles, para todos los cargadores a la vez.

Personalice para su caso de uso

Adapte su cargador a sus necesidades. Desde la marca hasta los anuncios integrados.

Funcionalidades destacadas

Ilustración de 3 cargadores conectados a un salpicadero

Supervisar y resolver

¡Reduzca el tiempo de inactividad al mínimo! Con Sifinity Control, obtendrá una visión general completa del estado de su red de carga. Los paneles intuitivos le permiten identificar y diagnosticar problemas al instante. Y muchos problemas se pueden resolver sin moverse de su escritorio, gracias a los reinicios del cargador remoto. Si es necesario un mantenimiento in situ, Sifinity Control proporciona a los técnicos de servicio datos de diagnóstico completos, ubicaciones de los fallos y piezas de repuesto recomendadas. Esto reduce el número de visitas in situ y le permite reanudar las operaciones rápidamente.

Gestione los datos de forma eficiente

¡Diga adiós a las incoherencias y a los engorrosos procesos manuales! Con Sifinity Control, tiene el control centralizado de toda su infraestructura de carga de Siemens. Esto le permite configurar y actualizar de forma remota todos los puntos de recarga simultáneamente. No importa si quiere ajustar la configuración del cliente o configurar nuevas opciones de pago, Sifinity Control garantiza que todos los cargadores estén actualizados.

Ilustración de varios cargadores junto a las pantallas con información de datos
Ilustración de una máquina expendedora junto a tres cargadores

Refuerce su marca

¡Hágalo suyo! Con Sifinity Control, mejora la experiencia del usuario y la orientación en el punto de recarga. Añada logotipos y colores de marca a la interfaz de usuario para aumentar la presencia de la marca o utilice un protector de pantalla personalizado. También puede desbloquear nuevas fuentes de ingresos integrando anuncios, para sus propios productos y servicios o como espacios publicitarios para terceros.

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Folletos

Folleto | Sifinity Control

Enlaces

Contacto | Soporte técnico

Documentación | Developer Portal

También le puede interesar