El SICHARGE-D ofrece 400 kW de potencia para cargar rápidamente sus vehículos eléctricos. Su sistema inteligente asigna de forma dinámica esta alta potencia exactamente donde la necesita, lo que reduce los tiempos de carga y maximiza el rendimiento. Esta solución de carga compacta aporta velocidad y eficacia a la infraestructura de su vehículo eléctrico.
El SICHARGE-D es perfecto para:
- Carga de vehículos de pasajeros: Aproveche los rentables cables no refrigerados que suministran hasta 500 A, con la clase de emisión B de EMC para instalaciones urbanas.
- Carga de vehículos pesados: Obtenga una salida continua de hasta 400 kW/600 A en una sola toma con cables refrigerados por líquido de hasta 7 metros.
Características técnicas de un vistazo:
- Cargador Sicharge-D 400 DC: un cargador compacto SICHARGE D dinámico y eficiente (modelos disponibles de 160 a 400 kW)
- Dispensador Sicharge-D: completamente integrado en el entorno SICHARGE-D, dos tomas de corriente continua adicionales, compacto, personalizable y de fácil acceso frontal.