Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Calibre en la nube

La computación en nube ofrece acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a clústeres altamente escalables de hardware de alto rendimiento diseñados específicamente para las tareas de EDA, con memoria suficiente para los diseños más grandes y funciones de seguridad estrictas para proteger la propiedad intelectual, lo que permite a los usuarios de Calibre NMPlatform optimizar los turnos por día.

La plataforma Calibre NM está preparada para la nube

Las herramientas de Calibre están preparadas para la nube y optimizadas para la nube

La plataforma NM de Calibre está optimizada para la nube, lo que le permite utilizar los productos y licencias existentes de Calibre NMPlatform hoy. Además, ofrecemos una variedad de planes de vuelo a la nube, incluidas plantillas de entornos de referencia optimizadas para ofrecer un rendimiento excepcional para las mayores cargas de trabajo y facilitar la adopción de la nube. La combinación de la plataforma NM de Calibre con un plan de vuelo en la nube permite a los usuarios de la plataforma NM de Calibre maximizar el valor de su inversión en la nube y, al mismo tiempo, aumentar el número de turnos de diseño por día para sus mayores cargas de trabajo.

Elección de entornos de nube

Nos hemos esforzado en identificar los métodos más conocidos para trabajar con los principales proveedores de nube, para que usted no tuviera que hacerlo. Disfrute de la flexibilidad necesaria para adoptar el entorno de nube que mejor se adapte a sus necesidades operativas y empresariales, con la certeza de que, sea cual sea la elección que tome, le proporcionará rentabilidad operativa y rentable.

Las empresas pueden implementar su entorno de computación en nube, con la orientación de su representante de Calibre, para garantizar la mejor selección de recursos y configuración de red. Las empresas más pequeñas pueden optar por utilizar un entorno de nube gestionado o gestionado por una consultoría, que ofrezca las ventajas de la computación en nube sin los gastos de mantenimiento interno.

Los métodos más conocidos para ejecutar la verificación del diseño de Calibre IC en la nube

La EDA de Siemens colaboró con AWS y Annapurna Labs para evaluar los resultados de una serie de puntos de referencia de flujo de Calibre ejecutados en la nube privada virtual (VPC) de producción de Annapurna, que se aloja en AWS. Ejecutar las aplicaciones de Calibre en la nube puede ofrecer una doble ventaja: los equipos de diseño no tienen que esperar a que los recursos informáticos locales estén disponibles y las empresas de diseño tienen la opción de aumentar los recursos informáticos disponibles durante los períodos de máxima demanda o crítica, o cuando quieren aprovechar la escalabilidad de Calibre para aumentar el número de turnos de diseño por día. Ejecutar varias aplicaciones de Calibre en diversos escenarios y condiciones nos permitió definir un conjunto de los métodos más conocidos (BKM) para ejecutar Calibre en la nube. Estos BKM incluyen recomendaciones generales para la EDA en la nube y recomendaciones específicas para optimizar la verificación del diseño de Calibre IC en un entorno de nube.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Preguntas frecuentes sobre Calibre en la nube

Recursos en la nube de Calibre

¿Busca productos de Calibre?

Calibre Design Solutions ofrece una plataforma completa de verificación de circuitos integrados y optimización del DFM para acelerar los diseños desde la creación hasta la grabación. Las soluciones de fabricación de Calibre permiten el éxito de la fundición durante todo el ciclo de vida del nodo tecnológico.

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000