¿Por qué Self-Optimizing Grid?
La red de distribución de energía se enfrenta a los desafíos derivados del envejecimiento de la infraestructura, la generación distribuida, la fluctuación de las horas punta y los prosumidores que producen energía. La red de optimización automática es una solución inteligente e innovadora que combina la automatización y las aplicaciones descentralizadas para supervisar y controlar la red de forma remota. Mejora la fiabilidad y la disponibilidad, mejora la eficiencia y permite a los operadores de sistemas de distribución optimizar los principales indicadores de rendimiento. Flexible y modular, integra los niveles centralizados, semidecentralizados y descentralizados de la red según las necesidades.
Autocuración
Detecte y aísle los fallos rápidamente, cierre los puntos normalmente abiertos y restablezca la energía automáticamente. Soporta protocolos estandarizados y permite un funcionamiento seguro y fiable del equipo principal.

Gestión de carga
Reconfigurar automáticamente los alimentadores y transferir las cargas críticas a fuentes alternativas. Evita las sobrecargas, minimiza las interrupciones y conecta los segmentos con la mayor capacidad disponible.

Control de tensión de área
Supervise y regule los niveles de tensión en varias subestaciones secundarias. Mantenga la tensión dentro de los rangos definidos, reduzca los costes de expansión y mejore la gestión y la planificación de la energía.

Reducción de sobrecarga
La reducción de sobrecarga se utiliza para reducir las sobrecargas en las líneas, los transformadores y los conmutadores y para reducir al mínimo la región sin suministro. Se utiliza en estructuras de rejilla radial en las que no se pueden transferir cargas, o en estructuras de anillo abierto en las que el anillo interconectado no puede soportar carga adicional.