¿Por qué Haga más con menos?
Las soluciones OLAN de DIRTT ofrecen una solución modular de cableado de fibra óptica preterminada que ofrece un ancho de banda ilimitado y un alcance de señal extendido. Este sistema admite varios servicios (como vídeo, red y seguridad) a través de un solo tipo de cable, lo que reduce los costes de material y ahorra espacio en la cámara. Los arneses preetiquetados facilitan una instalación rápida y una fácil adaptabilidad, lo que mejora la eficiencia durante la configuración inicial y las modificaciones futuras. Al minimizar la necesidad de amplias salas de cableado y los equipos de refrigeración asociados, las soluciones OLAN contribuyen a un importante ahorro de costes y a una eficiencia operativa. Este enfoque preparado para el futuro permite una escalabilidad perfecta y se adapta a las necesidades de mayor ancho de banda sin necesidad de mejoras de cableado para satisfacer las cambiantes demandas de las infraestructuras de edificios modernos. La naturaleza modular también simplifica el mantenimiento continuo y las reconfiguraciones futuras, garantizando que su espacio siga siendo resiliente y responda a los avances tecnológicos.