Nuestros módulos de conexión VIB y FPP proporcionan una monitorización del estado de las transmisiones basada en PC. Adquiera señales analógicas y de vibración de los sensores y envíelas a Drivetrain Analyzer X-Tools para su análisis. Supervise las máquinas intermitentes y de alta velocidad y los activos críticos con confianza.
Evite costosos tiempos de inactividad no planificados y detecte daños inminentes en la maquinaria crítica. Nuestros módulos capturan datos de sensores de alta frecuencia. Obtenga información en tiempo real sobre el estado de las máquinas para un mantenimiento proactivo.
Logre una detección temprana de anomalías con una frecuencia de muestreo de 96 kHz para una captura de datos precisa. Nuestros módulos independientes del PLC se escalan hasta 16 dispositivos para una integración flexible. El registro sincrónico de datos proporciona una visión completa de la transmisión.