Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite es su solución de software local para supervisar el estado de su maquinaria desde un único y práctico lugar. Procese sin esfuerzo los datos de los sensores y pronto sin sensores para obtener información clara sobre el estado operativo de todas sus máquinas. Las posibilidades de integración perfecta le permiten extraer datos sin procesar de su hardware y enviarlos directamente a su propio software de análisis para analizarlos más a fondo.

Reduzca el tiempo de inactividad no planificado con IA Analytics

Detecte las anomalías y los problemas emergentes semanas antes del fallo mediante algoritmos de IA integrados e indicadores intuitivos tipo semáforo. Permita a su equipo de mantenimiento actuar de forma proactiva, sin necesidad de conocimientos en ciencia de datos.

Disfrute de un despliegue rápido y sencillo

Conecte equipos de transmisión de cualquier fabricante mediante interfaces abiertas y documentadas sin depender del proveedor. Elija la forma en que se recopilan, procesan y utilizan sus datos, totalmente dentro de su propia infraestructura.

Supervise todos sus activos

Supervise los componentes individuales de la transmisión o flotas enteras en varias plantas desde una sola interfaz. Reduzca el tiempo de inactividad no planificado hasta un 45% y prolongue la vida útil de los activos entre un 20 y un 30% mediante un mantenimiento específico y basado en datos.

Funcionalidades destacadas

Mantenimiento predictivo con IA Industrial

Los algoritmos de IA integrados detectan automáticamente las anomalías y los problemas emergentes antes de que se conviertan en costosos fallos. Los datos complejos de las máquinas se traducen en indicadores claros tipo semáforo, que dan a los operadores y directores de planta una visibilidad instantánea del estado de la máquina y de las acciones necesarias.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0 Mantenimiento predictivo con IA industrial -1280 x 720

Compatibilidad universal y arquitectura abierta

Conecte equipos de transmisión de prácticamente cualquier fabricante, independientemente de su antigüedad o tipo, mediante interfaces abiertas y documentadas. Intégrese sin problemas con sus sistemas de TI/TO existentes mediante protocolos estándar como MQTT, gRPC y OPC UA, sin depender de ningún proveedor.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4 Compatibilidad universal y arquitectura abierta -1280 x 720

Monitorización escalable de activos en toda su flota

Supervise los componentes individuales de la transmisión en detalle o supervise flotas enteras en varias líneas y plantas desde una única interfaz unificada. La recopilación continua de datos en tiempo real mediante tecnologías basadas y sin sensores garantiza la cobertura total de su base instalada.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A Supervisión escalable de activos en toda su flota -1280 x 720

Seguridad local y soberanía de datos

Sus datos permanecen en su propia infraestructura en todo momento, protegidos por una comunicación cifrada y una arquitectura de ciberseguridad de nivel industrial en contenedores. Mantenga un control total sobre el acceso y el uso y, al mismo tiempo, cumpla con los exigentes estándares reglamentarios y del sector.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3 Seguridad local y soberanía de datos -1280 x 720

Interfaz intuitiva para cada miembro del equipo

Una interfaz de usuario diseñada especialmente elimina las barreras de entrenamiento y permite a los equipos de mantenimiento y operaciones trabajar de forma independiente desde el primer día, sin necesidad de expertos externos. Convierta los datos complejos sin procesar en información clara y procesable para la planificación del mantenimiento y las operaciones diarias.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A Una interfaz intuitiva para cada miembro del equipo, 1280 x 720

Productos relacionados

Explore recursos adicionales