Nuevas actualizaciones para Designcenter NX de junio de 2025
Sintonice la edición anual de este año Qué hay de nuevo en Designcenter NX estreno vídeo para obtener información sobre las últimas y mejores funciones y mejoras de NX.
Siempre añadimos nuevas funciones como parte del ciclo de lanzamiento continuo del software NX, basándonos en las innovaciones de nuestros expertos en CAD y en los comentarios directos de usuarios de NX como usted.
La versión de junio de 2025 de NX incluye la colaboración en la nube, el diseño inmersivo y las herramientas compatibles con la IA, así como algunas funciones completamente nuevas, como NX Inspector y NX DFM Advisor. Es un estreno que no querrá perderse.
El Designcenter de Siemens permite un hilo digital sin fisuras
NX es el corazón de Centro de diseño, el paquete de software más completo para el desarrollo de productos con una escalabilidad, flexibilidad y funcionalidad incomparables.
Con cuatro niveles de ofertas de software CAD basadas en la nube, Designcenter le permite escalar sin problemas desde el nivel inicial hasta el empresarial y diseñar aplicaciones de navegador y escritorio con una fidelidad de datos del 100%.
Las integraciones únicas en la plataforma Xcelerator de Siemens le permiten colaborar en todas las disciplinas y crear un hilo digital de principio a fin para su producto, desde el diseño conceptual inicial hasta la fabricación y la gestión del ciclo de vida.
NX X: ingeniería de productos basada en la nube
Cuatro niveles de soluciones CAD en la nube
Explore las soluciones de diseño de NX. Basado en un conjunto básico de capacidades comunes, NX Design Essentials, Standard, Advanced y Premium añade funciones para satisfacer las necesidades de los equipos de diseño más exigentes.
Cada nivel ofrece funciones de CAD de alto rendimiento y una gestión de datos integrada en un entorno SaaS y nativo de la nube. Puede utilizar los mismos datos sin traducirlos en cualquier nivel de NX y escalar su solución de NX a medida que su organización crezca.
Y el NX es totalmente interoperable con todos los demás programas Xcelerator de Siemens y puede compartir datos sin problemas para mejorar la colaboración y acelerar los ciclos de diseño y producción.
Obtenga una flexibilidad ilimitada con licencias basadas en el valor
Las licencias basadas en el valor son una forma flexible, escalable y rentable de aumentar sus capacidades de NX con una amplia gama de funciones avanzadas y especializadas. Si bien las licencias basadas en el valor de NX no son nuevas en esta versión, muchas de las nuevas funciones y funciones disponibles en esta versión se desbloquean mediante licencias simbólicas. Con las licencias basadas en el valor de NX, se desbloquea el acceso inmediato a las nuevas funciones a medida que se publiquen, sin necesidad de compras, licencias ni actualizaciones manuales adicionales.
Simplemente compre un conjunto de fichas flotantes de licencias basadas en el valor de NX para su equipo y comience a utilizar la capacidad de NX para extraer automáticamente un módulo adicional por su valor simbólico. Cuando cierre NX o deje de usar el módulo, el módulo adicional volverá a entrar automáticamente y las fichas utilizadas volverán a la reserva de su equipo.
Nuevas funciones de diseño compatibles con la IA en NX CAD
Copiloto NX X
Mantenga una conversación en lenguaje natural con Design Copilot NX para que le aconseje sobre el uso del software NX y los módulos adicionales. Impulsado por modelos de IA generativa y grandes lenguajes, el copiloto basará sus respuestas en la documentación de la versión específica de NX que esté utilizando.
Incluso proporcionará enlaces a la documentación completa si desea información adicional y puede ejecutar cualquier comando que el copiloto mencione para dirigir sus respuestas. Pase el ratón sobre un comando para ver su ubicación en la interfaz de usuario y consultarlo en el futuro.
NX Voice
Interactúe con el NX Copilot de forma intuitiva y sin esfuerzo con los comandos de voz hablados. NX Voice realmente brilla para los usuarios de NX Immersive Designer o de pantallas táctiles.
El futuro del diseño es inmersivo
Diseñador inmersivo de NX
Cree, vea y edite diseños CAD 3D como nunca antes en realidad virtual o realidad aumentada, con acceso total al espacio de trabajo de NX a través de monitores físicos y virtuales.
Puede interactuar con el modelo directamente con los mandos portátiles o utilizar NX de forma normal y ver cómo sus cambios se actualizan al instante en AR o VR. Cambie sin problemas entre la ingeniería tradicional y la inmersiva con una extensión totalmente bidireccional del NX CAD al espacio virtual.
NX Immersive Collaborator
Disfrute de una revisión inmersiva del diseño a un nivel superior, con NX Immersive Collaborator, ya que puede colaborar en el mismo espacio de realidad virtual con sus colegas.
Inicie una sesión de colaboración directamente desde NX Workspace con unos pocos clics. Una gama completa de herramientas de revisión del diseño le permiten medir, evaluar y anotar piezas individuales o conjuntos completos.
Pantalla Sony XR montada en la cabeza
Explore la ingeniería inmersiva: diseñada en colaboración exclusiva con Siemens, el Pantalla Sony XR montada en la cabeza y los controladores están optimizados específicamente para el diseño 3D.
Las dos pantallas LED microorgánicas (OLED) de 4 K ofrecen una fidelidad sin igual a la hora de ver los diseños. Los exclusivos controladores manuales permiten un control preciso de los gestos junto con las entradas del ratón y el teclado en los flujos de trabajo híbridos. La meticulosa ergonomía le permite trabajar cómodamente durante más tiempo, mientras que la visera abatible permite realizar múltiples tareas sin problemas y transiciones fluidas hacia y desde la experiencia inmersiva.
Nuevos módulos adicionales en NX, junio de 2025
Primer artículo: inspección y gestión de características
Añada características basadas en modelos al gemelo digital de su producto para definir los procesos posteriores de calidad y fabricación con un nuevo e innovador módulo, NX Inspector. Designcenter es la primera plataforma nativa de CAD que implementa el estándar de características basadas en modelos del Digital Metrology Standards Consortium.
Diseño para comprobadores de capacidad de fabricación
Automatice las primeras evaluaciones de capacidad de fabricación con el nuevo asesor de diseño para la fabricación (DFM) de NX. Puede analizar sus datos, identificar los posibles desafíos y ofrecer comentarios prácticos. Al aprovechar Teamcenter Integration para NX, puede generar informes para compartirlos con sus colegas y socios y, al mismo tiempo, utilizar la información para impulsar flujos de trabajo adicionales.
Simulación térmica y de flujo de fluidos
Acceda a las funciones de simulación térmica y de flujo de fluidos directamente desde el espacio de trabajo de NX CAD por primera vez con NX CFD Designer. Este módulo es una nueva herramienta de simulación de diseño impulsada por la tecnología Simcenter™ FLOEFD.
Está diseñado para que sea fácil de usar para quienes no tienen experiencia en CFD, con una sólida automatización que aborda tareas complejas como la detección del volumen de fluido y el mallado en su nombre. Evalúe rápidamente una serie de escenarios operativos y variaciones geométricas a la vez y compare los resultados.
Actualizaciones de capacidades en NX de junio de 2025
NX Sketch
Disfrute de la tranquilidad de dibujar con más libertad y naturalidad, al saber que NX se encarga de la precisión geométrica por usted. El nuevo Sketch Checker comprueba automáticamente un boceto para detectar problemas comunes de «casi error», como líneas que no son del todo paralelas o curvas que no son del todo tangentes. Los problemas aparecen en la ventana gráfica y en Sketch Navigator y NX pueden corregir los problemas automáticamente con un solo clic.
NX Realize Shape
Explore los nuevos comandos de NX Realize Shape. Los nuevos comandos Blend Curve on Surface y Chamfer Cage añaden aún más flexibilidad al modelado de subdivisiones en NX para crear geometrías complejas y orgánicas.
La jaula de chaflán le da un control más preciso sobre las áreas de transición de un diseño al aplicar chaflanes a la jaula que controla un cuerpo de subdivisión. Blend Curve on Surface le permite editar las curvas directamente en la superficie de un cuerpo de subdivisión para lograr un flujo de trabajo más rápido e intuitivo.
NX Mold Wizard
Compruebe rápidamente el impacto de sus cambios, ya que las piezas estándar ahora se actualizan en tiempo real a medida que establece las configuraciones. Diseñe los sistemas de refrigeración mejor y más rápido mediante un diseño mejorado de los canales de refrigeración con una creación intuitiva de canales directos.
Reduzca el riesgo de fallos y mejore la calidad de los productos moldeados acabados con la simulación de llenado de moldes. Los informes de costes de los moldes ahora son compatibles con diseños de moldes más complejos y puede generar informes detallados de diseño para la fabricación para detectar posibles problemas con las partes interesadas.
Predictor de rendimiento de NX
Obtenga un nivel aún mayor de información sobre el rendimiento de sus productos en diversas cargas. Ahora puede realizar análisis de tensión mecánica desde el Predictor de rendimiento de NX en conjuntos enteros y en piezas individuales.
Pruebe NX X: nuestra solución CAD SaaS
NX X es SaaS NX en la nube y ofrece toda la potencia de las capacidades de diseño de NX a través de tres opciones de asientos escalables. NX X se puede instalar fácilmente en sus dispositivos para sin fisuras conectividad. Basándose en la arquitectura NX, puede seguir colaborando entre disciplinas sin pérdida de datos, con la confianza puesta en las capacidades de gestión de datos seguras.
Pruébelo antes de comprar descargando una versión de prueba de 30 días.