Configurar los usuarios de NX en la consola de administración Siemens Xcelerator
Cuando haya aceptado el acuerdo de licencia, recibirá un correo electrónico para configurar los usuarios en la consola de administración del Siemens Xcelerator. Aquí puede ver los detalles de la licencia (productos, identificadores de sitios, fechas de inicio, fechas de caducidad, cantidad de licencias, cantidad de almacenamiento de NX y cantidad de usuarios de NX) de cada producto de NX, así como ver y gestionar los usuarios asignados. Aquí también puede gestionar los usuarios de Teamcenter Share.
Para asignar un usuario a un producto, simplemente introduzca su correo electrónico y su región. Tenga en cuenta que con NX, puede dar acceso a NX fuera del país en el que tiene su sede empresarial, ya que todos los puestos de NX X son licencias globales.
El administrador puede cambiar los usuarios nominales según sea necesario.
Descargar e instalar NX X
Una vez asignado, cada usuario recibirá un correo electrónico para empezar con NX X. Cree o inicie sesión en su cuenta Siemens para descargar el Siemens Software Center (SSC). Con el SSC, puede descargar, instalar, activar y actualizar su software.
Cuando haya instalado SSC, verá su producto NX y podrá hacer clic en «Instalar». La instalación durará unos 30 minutos.
Una vez que haya instalado NX, haga clic en «Abrir» en SSC para lanzar NX X y empezar a diseñar inmediatamente. Lanzará NX desde SSC cada vez que lo necesite.
Configurar las preferencias de NX X
En NX, puede establecer su propia configuración predeterminada de cliente. También puede sincronizar los ajustes y las preferencias, lo que le permite acceder a sus configuraciones personales y a los ajustes, preferencias y personalizaciones comunes desde cualquier máquina. De este modo, puede cambiar de máquina fácilmente sin pasar archivos ni duplicar las configuraciones.
Uso de los módulos adicionales de NX y las licencias basadas en el valor de NX
Los tokens de licencias basadas en el valor de NX de NX de su equipo se conectan automáticamente a cada instancia de NX X. Simplemente comience a utilizar una función habilitada para fichas de NX X para sacar el módulo. Cuando deje de usarla o cierre NX, las fichas volverán a la reserva de fichas de su equipo.
Uso de NX con Teamcenter
Para utilizar la gestión de datos integrada powered by Teamcenter X Essentials en NX: Cuando haya instalado NX, descargue «Teamcenter Integration for NX X» de SSC. Una vez instalado, haga clic en el icono «NX (gestionado)» de su escritorio.
Para integrar Teamcenter X Standard, Advanced o Premium con NX: Tras instalar NX, utilice el paquete incluido en la compra de Teamcenter para instalar los requisitos previos de Teamcenter. El icono y el guion del escritorio se crearán automáticamente. Una vez instalado, haga clic en el icono «NX (gestionado)» de su escritorio.
Para integrar Teamcenter local con NX: Después de instalar NX, instale los componentes de Teamcenter necesarios de su kit de instalación de Teamcenter. Escriba un guion y, a continuación, cree un icono en el escritorio como acceso directo para abrir NX (gestionado) con Teamcenter local.
Siempre puede ver la información de Teamcenter de NX en la barra de recursos. Tenga en cuenta que no es necesario que utilice la gestión de datos integrada ni Teamcenter, pero la gestión de datos integrada está incluida en los puestos principales de NX Design Standard, Advanced y Premium.
Actualización de NX X
NX X es una instalación local, pero los derechos, la configuración, la gestión de datos y las actualizaciones están en la nube. Esto garantiza que tendrá acceso a la versión más reciente de NX en cuanto esté disponible, incluidos los lanzamientos puntuales mensuales y los principales lanzamientos de 6 meses. Hay nuevos módulos adicionales disponibles en cada versión de 6 meses. Simplemente haga clic en «Actualizar» en SSC.
Aprendiendo NX X
Cuando abra NX, verá el Discovery Center. Aquí puede usar la opción «¿Es nuevo en NX?» sección de introducción al aprendizaje. También puede visitar las pestañas «Descubra NX» y «Novedades» para obtener más información sobre las características y funciones de NX.
Para un aprendizaje más amplio y completo, puede utilizar Siemens Xcelerator Academy. Hay dos cursos de NX CAD disponibles, NX for Design y NX X.
¿Necesita más ayuda con NX?
Ofrecemos servicios opcionales que incluyen tutoría y apoyo en temas técnicos, optimización de la configuración, migración de datos para datos antiguos existentes, membresías de aprendizaje en la Academia Siemens Xcelerator y más.
También puede visitar el Comunidad NX CAD o navegar Centro de soporte de Siemens.