Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
CAD para la industria

Diseño y desarrollo naval

Trabajamos en estrecha colaboración con empresas de sectores específicos para producir herramientas de diseño específicas para cada sector. Al incorporar las mejores prácticas, lo ayudamos a encontrar nuevas formas de mejorar el rendimiento y el diseño de los productos.

Webinar a la carta

Visualización de productos con gemelo digital para marina

Obtenga información sobre las herramientas de visualización, realidad virtual (VR) y renderizado del Designcenter de Siemens, que pueden reducir el tiempo de renderizado hasta un 90%.

Un renderizado de NX de alta definición de un yate negro con suelos de madera clara en un océano azul.

Proceso de diseño naval

Diseñe sus barcos del futuro con un software de diseño de barcos de próxima generación. Designcenter proporciona un entorno centrado para modelar los conceptos de los barcos, el diseño detallado y la información sobre los resultados de fabricación.

Acelere sus proyectos de diseño con la flexibilidad de organizar los datos de su barco en varias vistas y permita a sus diseñadores buscar, recuperar y trabajar rápidamente de forma colaborativa en el proceso integral de diseño del barco.

En el entorno empresarial digital de próxima generación, los constructores navales necesitan sistemas de diseño y gestión que puedan funcionar de forma eficaz con enormes cantidades de datos y, al mismo tiempo, permitir el diseño eficiente de clases enteras de barcos. La ventaja de un entorno de diseño integrado que incluye el diseño de estructuras y equipos de acero, junto con un conjunto de herramientas de análisis perfectamente integrado, permite realizar iteraciones de análisis de diseño más rápidas para ofrecer mejores diseños de barcos con mayor rapidez.

Diseño de la estructura básica del navío

Modele rápidamente una vista macro preliminar del barco basándose en las aportaciones de la fase de diseño conceptual. El concepto de sistema estructural apoya el análisis inicial de la fase de diseño y la creación de los informes y dibujos necesarios para su aprobación por parte de las sociedades de clasificación. El modelo de diseño básico está representado por sistemas de placas y perfiles que se dividen a su vez con juntas en subsistemas más pequeños. Defina rápidamente las cubiertas y los mamparos longitudinales y transversales como parte de los sistemas de placas. Los pilares, los refuerzos y los bordes se pueden definir como parte de los sistemas de perfiles. Se pueden añadir piezas, soportes y recortes estándar al modelo de diseño básico. Copie y refleje objetos de diseño básicos para modelar rápidamente estos sistemas estructurales.

El modelo de estructura de diseño básico es topológico y ligero. Los cambios de diseño se propagan automática y rápidamente a estas estructuras conectadas topológicamente y a sus dibujos de clases.

Plano de diseño de la estructura del barco que muestra la estructura del casco y la disposición de la cubierta

Enfoque de modelo 3D de diseño naval

Utilice nuestro acuerdo general de barcos (GA), un enfoque basado en modelos 3D para crear de forma rápida y precisa una propuesta para un nuevo barco como parte de la fase de diseño conceptual. Crea un modelo 3D de la disposición general de un barco y los dibujos 2D correspondientes.

Inicialice el proceso de diseño del acuerdo general basándose en una estructura de producto configurable, junto con la definición del modelo de cuadrícula conceptual y el desglose por mazos. Los diseñadores individuales pueden detallar cada terraza en espacios de habitación con equipamiento estándar, piezas y artículos relacionados con el alojamiento. Se calculan el volumen neto y bruto y la superficie de cada espacio. Los dibujos principales de GA, los planos de tanques y los planos de puertas y ventanas se pueden crear de forma rápida y asociativa junto con la información tabular. Los datos 3D creados como parte del diseño de GA pueden impulsar el diseño básico de estructuras de acero y generar material de marketing, como imágenes y tutoriales de alta resolución.

Un modelo NX CAD 3D del casco de un carguero.

Diseño detallado de la estructura del barco

Modele directamente una representación detallada de la estructura del barco basándose en los resultados de la etapa de diseño conceptual, o haga la transición de los sistemas estructurales a partir de un modelo de diseño básico y, a continuación, añada los detalles estructurales secundarios necesarios. Una definición de función de detalle paramétrico permite colocar y modificar rápidamente los soportes, las piezas estándar, las aberturas, los recortes de perfil, los clips y los collares, los chaflanes, los cortes de extremo, los cortes de esquina, los cortes de borde y las placas con bridas. Cree pilares estructurales y aplique material aislante a las superficies de acero. Un comando basado en reglas genera soldaduras, determina automáticamente dónde se necesitan las soldaduras y define sus detalles.

El modelo de diseño detallado conectado topológicamente garantiza una rápida propagación de los cambios de diseño y puede copiar y reflejar de forma eficiente el diseño estructural existente, lo que mejora la productividad del diseñador. Los datos generados a partir del diseño detallado pueden crear resultados de planificación de la fabricación y la producción.

Un modelo NX CAD 3D del casco de un barco sin placas de cubierta y con estructuras de soporte interno de acero mostradas en verde.
Webinar a la carta

Aumente la eficiencia del diseño naval con el gemelo digital

Aprenda a integrar equipos mecánicos, eléctricos y de software desconectados y aislados para la construcción naval mediante el uso de un gemelo digital integral en un entorno único y colaborativo.

Una vista aérea nocturna de varios portacontenedores en un puerto.
Caso de éxito

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Empresa:Sunseeker International

Industria:Naval

Ubicación:Poole, United Kingdom

Siemens Software:NX, Teamcenter