Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Pasarse a NX X

¿Está preparado para mejorar su experiencia? NX X es la evolución basada en la nube de la potente herramienta NX en la que ya confía, que ofrece más flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso. Diga adiós a las limitaciones locales, desbloquee un acceso perfecto y transforme todo su enfoque con NX X.

Presentamos NX X, una solución CAD en la nube

Prepárese para probar NX for Design, la próxima evolución del software de diseño asistido por ordenador (CAD) de NX, ahora como una potente solución de software como servicio (SaaS) de CAD. Pasar al SaaS ofrece importantes beneficios, como una mejora del 77% en la eficiencia operativa, una reducción del 50% en el tiempo de comercialización y una disminución del 50% en los costes de licencias de software (estudio realizado por Nucleus Research). Estas ventajas destacan cómo la adopción de NX puede transformar sus flujos de trabajo e impulsar mejores resultados para su empresa.

Tanto si es usuario de NX desde hace mucho tiempo como si es nuevo en nuestra plataforma, NX ofrece capacidades mejoradas, mejor escalabilidad y una experiencia más fluida que nunca. Con la gestión de datos integrada, gestionar su software CAD en línea significa más flexibilidad para centrarse en la innovación que en las barreras de la tecnología de la información (TI), una colaboración más eficaz esté donde esté, acceso instantáneo a los archivos de piezas compartidos y mucho más.

Hemos compilado una lista de recursos que le proporcionarán la información que necesita para entender mejor cómo le beneficiará la transición a NX.