Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Simulación integrada en CAD

Utilice una arquitectura común para una escalabilidad perfecta, desde la simulación de diseñadores hasta la ingeniería asistida por ordenador (CAE) de analistas. Aumente el rendimiento y reduzca el tiempo de desarrollo con el diseño basado en la simulación de Designcenter.

Prueba gratuita de 30 días

Pruebe la simulación en Designcenter

Disfrute usted mismo de las ventajas de realizar una simulación de diseño en un entorno CAD con la prueba de simulación de diseño.

Gráfico de una pieza en NX, con un análisis térmico que muestra principalmente azul, verde y amarillo.

Herramientas de simulación CAD de Designcenter integradas

Con Designcenter, ya no tendrá que utilizar aplicaciones y herramientas de software dispares para la simulación en el diseño y la validación de los productos. Puede realizar análisis y CAE al principio del proceso de diseño con funciones de simulación integradas.

Simulación escalable para diseñadores

Con la capacidad de acelerar el proceso de exploración y optimización del diseño hasta un 90%, el Predictor de rendimiento de Designcenter permite a los diseñadores explorar las posibles opciones más rápido que las herramientas y los procesos tradicionales. El Predictor de rendimiento permite el diseño basado en la simulación en una fase temprana del ciclo de diseño. Los diseñadores pueden realizar simulaciones sencillas, lo que permite a los ingenieros de simulación dedicarse a simulaciones más complejas. Su análisis también está relacionado con Simcenter 3D, lo que significa que puede realizar una simulación en profundidad de su pieza para su validación y lista para la fabricación.

El Predictor de rendimiento le permite simular las piezas que crea en tiempo real mientras explora diferentes opciones de diseño y materiales. Permite a los diseñadores tomar las mejores decisiones y, al mismo tiempo, le permite explorar más conceptos sin prototipos ni pruebas físicas.

El módulo Predictor de rendimiento de NX está abierto en NX CAD y muestra un

Simulación del diseño para validar el rendimiento

Compare rápidamente las alternativas de diseño y optimice las características de rendimiento desde las primeras etapas del proceso de diseño mediante las herramientas de simulación térmica, estructural y de movimiento integradas en el diseño de Designcenter.

La simulación ya no es solo una herramienta de validación del rendimiento, sino que se convierte en una parte orgánica del proceso de desarrollo a lo largo del concepto y el diseño. La simulación ayuda a los diseñadores a crear diseños mejores y más sólidos en las primeras etapas del proceso de desarrollo y, al mismo tiempo, acelera el tiempo total que se tarda en publicar un plan, lo que se traduce en una comercialización más rápida.

Análisis de transferencia de calor realizado con distintas cargas para validar y optimizar el rendimiento del diseño del destornillador de impacto.

Optimización de la topología

Automatice la mejora de los diseños estructurales y, al mismo tiempo, cumpla con todos los requisitos de rendimiento, materiales y fabricación con Designcenter Topology Optimizer. Genere diseños en la fase de diseño conceptual que estén optimizados en cuanto a resistencia, material y más.

El optimizador de topología de Designcenter ofrece la posibilidad de añadir varias restricciones de diseño y fabricación para controlar los resultados de la optimización, como la simetría del diseño, el descascarado, la mezcla, los ángulos de voladizo aditivos, la dispersión, el moldeo, la fundición, el mecanizado y la extrusión del material aditivo.

La optimización topológica avanzada también se puede realizar transfiriéndola a Simcenter 3D.

Montaje de caja de cambios en NX CAD con una ventana del Optimizador de topología de NX abierta.

Animaciones en los diseños

Aproveche una aplicación de análisis de movimiento rápida y sencilla para estudiar el comportamiento cinemático de los diseños con Designcenter. La aplicación de movimiento fácil de usar le ayuda a crear estudios cinemáticos al principio del proceso de diseño. Estos estudios reducen el tiempo que se tarda en crear una maqueta digital precisa, por lo que se puede dedicar más tiempo a diseñar.

Cuando fabrica productos con piezas móviles, necesita verlos en acción. Necesita conocer las propiedades cinemáticas, como los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones e incluso las colisiones.

Imagen del ensamblaje de maquinaria pesada en 3D con un análisis de envolvente de movimiento translúcido creado en NX Animation Designer.

Análisis de movimiento

Investigue el rendimiento del ensamblaje al principio del desarrollo convirtiendo rápidamente un ensamblaje CAD en un modelo de movimiento funcional. Designcenter Motion le permite obtener información sobre el rendimiento del producto animando, graficando y comparando reacciones, velocidades y aceleraciones.

Con Designcenter Motion, puede realizar análisis de movimiento, como análisis cinemáticos, comprobaciones de interferencias, análisis de articulaciones, análisis dinámicos y análisis de contactos. También puede realizar análisis estructurales mediante la transferencia directa de carga a Design Simulation.

Análisis de movimiento llevado a cabo en un diseño de ala en NX CAD.

Validación de piezas moldeadas y simulación de moldeo por inyección

Evalúe la moldeabilidad de las piezas de plástico con una gama de herramientas Designcenter. Las herramientas de validación y análisis del flujo de moldes están pensadas para que las utilicen los diseñadores en las primeras fases del desarrollo del producto y están totalmente integradas con las funciones de Designcenter.

Una pieza moldeada

Simulaciones CFD térmicas y de flujo

Realice simulaciones térmicas y de flujo en el entorno de diseño para agilizar el proceso de diseño y tomar decisiones más rápido con Designcenter CFD Designer.

Puede simular con análisis de fluidos en estado estacionario internos y externos; flujos laminares, turbulentos y de transición; líquidos y gases; transferencia de calor conjugada y medios porosos. A continuación, consulte los resultados de los análisis en Designcenter o abra el modelo en Simcenter FLOEFD para obtener una simulación más avanzada.

Captura de pantalla del software CAD de NX que muestra NX CFD Designer, una simulación de la simulación térmica y de flujo en un conjunto de válvulas.

análisis CFD

Prepare y evalúe las simulaciones CFD de flujo de fluidos y transferencia de calor con Simcenter INUNDADO, una solución de análisis de dinámica de fluidos (CFD) computacional en 3D con todas las funciones. Con la integración de Simcenter FLOEFD en Designcenter, puede realizar análisis y ejecutar simulaciones hipotéticas con asistentes fáciles de usar que identifican el diseño óptimo desde el principio del proceso de diseño.

Simulación del flujo de fluido en una válvula de pistón con Simcenter FLOEFD para NX
Caso de éxito

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Empresa:DENSO

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Kariya, Aichi, Japan