Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Arnés eléctrico

Diseño de arneses eléctricos

Aproveche el software de diseño de arneses de cableado 3D totalmente integrado que le permite diseñar y enrutar los arneses en conjuntos complejos. Las funciones del arnés de enrutamiento le permiten producir un mazo de cables directamente a partir de los modelos de ensamblaje de productos CAD de Designcenter.

Informe técnico

Diseño de arneses eléctricos electromecánicos integrado

Lea cómo maximizar la eficiencia y producir productos de alta calidad en plazos cortos mediante la integración de ECAD y MCAD para el diseño de mazos de cables.

Una persona en un ordenador con una superposición digital de una excavadora

Cree modelos y dibujos de fabricación

Reduzca el tiempo de producción, ya que Designcenter crea fácilmente la información para la fabricación de arneses. Cree automáticamente un modelo aplanado del mazo de cables que incluya la inteligencia eléctrica y detalles como bridas, clips y arandelas y las posiciones relativas de los conectores.

Los fabricantes pueden utilizar el modelo aplanado como referencia para el diseño de plantillas 3D. O puede utilizar Designcenter para crear fácilmente dibujos de encofrado precisos.

Diagrama del diseño del arnés de cables que muestra los componentes y las conexiones sobre un fondo azul

Reutilización de datos de diseño lógico

Aproveche el diseño de enrutamiento y arnés de cables de Designcenter, ya que utiliza la información de conexiones y componentes del esquema de diseño lógico. Puede importar rápidamente listas netas de datos de conexiones por cable de los sistemas ECAD. O utilice una interfaz tipo asistente para crear y modificar las conexiones.

Ventana de interfaces de usuario de Capital Logic junto con NX Routing que ilustra el intercambio directo y la actualización

Proceso de diseño de mazos de cables basado en conexiones o componentes

Aproveche la selección automática en Designcenter CAD. Con la información de los componentes ECAD importados, Designcenter puede seleccionar automáticamente la pieza correcta de la biblioteca de rutas para su colocación. La colocación correcta entre los componentes se garantiza mediante los puertos de enrutamiento preconfigurados que controlan la activación y la rotación. Cree rutas estriadas sólidas entre los conectores y otros componentes, como abrazaderas. Las estrías son asociativas y se pueden configurar para evitar un radio mínimo de torsión. Una vez que todos los conectores estén enlazados con rutas, Designcenter enrutará los cables automáticamente a lo largo de esta red y creará paquetes sólidos con el volumen y la masa correctos. Esta lista de conexiones con las longitudes de cable actualizadas también se puede enviar a ECAD para su análisis más detallado.

Con los modelos de cableado paramétrico, puede gestionar más fácilmente los cambios de diseño, analizar las holguras e interferencias y calcular con precisión las longitudes de los cables y los diámetros de los haces.

Las normas de diseño integradas comprueban y hacen cumplir las prácticas estándar y garantizan la conectividad para reducir los costes de producción y los defectos de montaje. Para identificar y corregir rápidamente las infracciones, puede comprobar las normas durante el diseño o bajo demanda.

La interfaz de usuario de Designcenter Routing Electrical muestra el análisis de la longitud de las estrías en el mazo de cables del conjunto de datos de automoción.

Diseño mecánico-eléctrico

Integre los flujos de trabajo mecánicos y eléctricos con Designcenter y Capital para permitir una colaboración e intercambio de datos sin problemas entre los equipos de diseño, reducir los errores derivados de las transferencias manuales de datos y acelerar el desarrollo de los productos al permitir la detección temprana y la resolución de los desafíos de diseño.

Optimice su flujo de trabajo con Capital X Panel Designer

Simplifique el proceso tradicionalmente manual de enrutamiento y actualización de la longitud de los cables conectando Designcenter (CAD mecánico) con Capital X Panel Designer (CAD eléctrico nativo de la nube). Integrar sus flujos de trabajo de diseño mecánico y eléctrico nunca ha sido tan fácil en Capital.