Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Inteligencia artificial

Inteligencia artificial (IA) en Designcenter CAD

Aumente la eficacia de su diseño con las funciones de análisis, optimización y generación basadas en la IA en Designcenter CAD. Acelere sus flujos de trabajo al eliminar las tareas redundantes, reducir los clics, hacer preguntas a un copiloto, utilizar un asistente de comandos de voz y mucho más.

¿Por qué aprovechar la IA de Designcenter?

70% flujos de trabajo más rápidos con Copilot for Designcenter

5x más eficiente con la predicción de selección

El 90% ahorro de costes con la optimización de la topología

40% ejecución de comandos más rápida con comandos de voz

La incorporación de las integraciones para la nube y la IA realmente destaca como un punto de inflexión. En concreto, la integración de Copilot y la posibilidad de conectar otras herramientas de IA mediante la personalización son muy útiles. El copiloto de Designcenter puede automatizar las tareas, sugerir las mejores prácticas y guiar a los usuarios. Además, la automatización de la generación de dibujos 2D mediante herramientas de inteligencia artificial mejora la productividad.
Usuario verificado en Automoción, Cliente empresarial

Analice los datos de diseño con Designcenter CAD AI

Pida a un copiloto con IA que lo ayude a analizar, optimizar y generar en el software Designcenter. Con un Copiloto industrial impulsado por Microsoft Phi-3, puede utilizar una interfaz conversacional para obtener la información que necesita o incluso realizar cambios de diseño.

Pida a Design Copilot que lo guíe en una tarea u obtenga un conocimiento más profundo de sus datos. Por ejemplo, pregúntele al copiloto sobre un proceso de diseño específico en su sector o cómo trabajar en una pieza específica.

También puede recibir recomendaciones sobre su diseño y entender cómo se deben tener en cuenta las distintas condiciones o métricas. Por ejemplo, pida al copiloto los resultados de la simulación o que le muestre un informe visual de la selección de materiales para que pueda reducir el peso de su diseño de forma que no afecte negativamente a las propiedades estructurales o a la integridad.

Optimice los flujos de trabajo de diseño con Designcenter CAD AI

Al implementar las capacidades basadas en la IA, Siemens, la primera en comercializar en este ámbito, se asegura de que el lenguaje de la ingeniería y la fabricación siga siendo fundamental en todos los casos de uso que aborda. Con funciones como el copiloto del Designcenter, Siemens impulsa el progreso y profundiza en la comprensión de la mejor manera de equilibrar las compensaciones y, en última instancia, apoya el desarrollo de productos fiables, fiables y líderes del sector.
Frost & Sullivan

Recursos relacionados