¿Y si necesito más espacio en el armario de control?
La serie de productos SINAMICS DCP (convertidores de potencia CC) contiene todos los componentes de un convertidor CC-CC en un dispositivo compacto. Está listo para su uso inmediato sin ingeniería adicional. Implemente fácilmente una extensión de alimentación conectando varios DCP de SINAMICS en paralelo.
Como convertidor reductor, el SINAMICS DCP puede conectar dos sistemas de tensión continua con diferentes niveles de tensión para facilitar el intercambio de energía. Esto requiere menos componentes y ahorra espacio de instalación.
Siemens ofrece el SINAMICS DCP de 250 kW, un dispositivo que puede alcanzar voltajes de salida de hasta 1200 V y que es la base óptima para diseñar e implementar bancos de pruebas para vehículos eléctricos, en línea con los crecientes requisitos de la industria de la automoción.
¿Son sostenibles estos convertidores CC-CC?
La tecnología DCP de SINAMICS reduce significativamente los picos de carga de energía y ahorra hasta un 70% en el consumo de diésel. En los bancos de pruebas de automoción, el SINAMICS DCP actúa como convertidor reductor, optimizando el suministro de energía a los inversores de los vehículos en los sistemas de pruebas de unidades de propulsión eléctrica.
Para las industrias que quieren aumentar la eficiencia energética, integrar el almacenamiento de energía es clave. Por eso SINAMICS DCP ofrece una solución transformadora que cumple con las exigencias de las industrias modernas que buscan prácticas más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético.
¿Cómo funcionan estos convertidores CC-CC con otras soluciones SIMAMICS?
Un módulo de motor del sistema multieje SINAMICS S120 es el componente principal del convertidor CC-CC SINAMICS S120. Al añadir componentes adicionales, se convierte en un convertidor CC-CC completo que se puede adaptar individualmente a la aplicación. Este enfoque modular permite una fácil integración en la línea de accionamientos SINAMICS S120 de forma mecánica, eléctrica y en términos de software. También genera efectos sinérgicos, como un aspecto y un tacto uniformes, el uso de las interfaces de comunicación existentes y un diseño universal.