Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Primer plano de un rostro con gafas con superposición de datos de la planta

Software de ingeniería de plantas COMOS

Gestione fácilmente la complejidad de los datos con COMOS, nuestro software de ingeniería de plantas para las industrias de procesos. Gestione los datos de la planta a lo largo de su ciclo de vida, adáptese a ciclos de innovación más cortos y mantenga el pleno cumplimiento. COMOS proporciona a los ingenieros y operadores todos los datos relevantes para el proyecto para tomar decisiones más eficaces.

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE PLANTAS

Software integrado para la gestión integral de la planta

COMOS hace que sea más fácil y coherente combinar varias disciplinas, como la ingeniería básica, la tubería y la instrumentación. Proporciona todos los sistemas vitales que su planta necesita en una plataforma de gestión de datos totalmente integrada. Las soluciones de software integradas de COMOS ofrecen la solución adecuada para cada desafío y tarea a lo largo del ciclo de vida de una planta:

  • Diseño de procesos
  • Ingeniería
  • Automatización integrada
  • Diseño de planta
  • Gestión del flujo de trabajo de ingeniería
  • Entrega y visualización de datos
  • Funcionamiento de la planta
  • Realidad virtual, formación de operadores de campo
  • Gestión de la integridad de los activos
  • Modernización de plantas y procesos
  • Asistente digital sobre el terreno

Explore los productos

COMOS ofrece un enfoque holístico que abarca todo el ciclo de vida de la planta y todas las disciplinas. Su plataforma de datos central garantiza un flujo de datos de proyectos coherente y fluido. Con la orientación a objetos y la arquitectura abierta, todos los departamentos trabajan en una base de datos coherente y uniforme.

Lanzamiento de la nueva versión: Discover COMOS 10.6

Se ha publicado COMOS 10.6. Más información sobre las actualizaciones y mejoras de esta nueva versión para mejorar su experiencia.

Visualización de una planta y gestión de datos en COMOS.

Preguntas frecuentes

¿Cómo ayuda COMOS a implementar la ingeniería modularizada?

Plantillas inteligentes: COMOS permite implementar de forma coherente la ingeniería modularizada en todas las disciplinas, desde la preparación de propuestas y la ingeniería hasta la finalización del proyecto. Los módulos inteligentes permiten un alto grado de flexibilidad de oferta y planificación; las solicitudes de los clientes se pueden implementar de forma individual y precisa, lo que puede reducir significativamente la sobreingeniería y la falta de ingeniería.

Configurador creado para garantizar la coherencia: El configurador de COMOS le permite crear y aplicar plantillas inteligentes estandarizadas para trabajar de forma rápida y eficaz, todo ello sin necesidad de una programación compleja. Todos los tipos de planos interactivos, como los diagramas de tuberías e instrumentación, así como las especificaciones técnicas y las listas de piezas, se generan en función de las variantes de conducción. Las plantillas inteligentes se pueden reutilizar para posteriores ingenierías y recálculos.

Más información sobre Ingeniería modularizada

¿Qué ventajas ofrece COMOS como sistema de gestión de datos y documentos (DDMS)?

Siempre en cumplimiento: Los flujos de trabajo de seguridad y cumplimiento, los procesos de aprobación y el mapeo de datos siempre cumplen con los requisitos gracias a la gestión electrónica integrada de datos y documentos. La industria farmacéutica, así como otras industrias, como la de alimentos y bebidas, pueden cumplir con las estrictas autoridades nacionales e internacionales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Fácil desde el principio: Ya en la fase de diseño e ingeniería, el software genera la estructura documental necesaria basándose en plantillas estandarizadas. La base de datos uniforme y la rigurosa orientación a los objetos garantizan una alta calidad y coherencia de los datos, lo que a su vez simplifica significativamente la gestión del cumplimiento.

Documentación perfecta: La coherencia del plano y la planta, así como de las especificaciones del material y del proveedor, se puede comprobar fácilmente, mientras que los resultados de las pruebas de la calificación operativa se pueden documentar, archivar y recuperar. Todos los procesos están mapeados de forma óptima y la documentación fluida garantiza una tasa de errores mínima. Los programas de mantenimiento generados automáticamente también permiten una supervisión eficiente de la planta.

Más información sobre DDMS (Sistema de gestión de datos y documentos)

¿Cómo apoya COMOS el mantenimiento móvil inteligente?

COMOS Mobile Worker ofrece:

Integración para todas partes: La solución móvil COMOS integrada y el módulo MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de COMOS proporcionan un sistema único para la gestión, la planificación y la organización de la operación y el mantenimiento, incluida la documentación de la planta. Los pedidos de mantenimiento se pueden procesar de forma eficaz, los datos y los documentos se pueden ver y editar in situ e incluso se pueden marcar en rojo directamente sobre el terreno.

Mantenimiento maximizado: COMOS permite un intercambio de datos bidireccional entre la base de datos central y los terminales móviles a través del sistema de gestión de la información sobre activos. Esto permite al personal de mantenimiento de plantas de las industrias química, farmacéutica y del petróleo y el gas procesar de forma eficiente los pedidos de mantenimiento, registrar los mensajes de error y crear documentación inmediata.

Transparencia total: Los eventos se pueden asignar a componentes individuales con diferentes niveles de prioridad, lo que proporciona a los especialistas en servicio una visión completa de la situación en la planta. La documentación de la planta se puede actualizar continuamente y los comentarios de campo están disponibles de inmediato para todos los usuarios de COMOS.

Datos en tiempo real: El COMOS Mobile Worker elimina las largas etapas de posprocesamiento y los errores relacionados gracias a una solución de servidor que combina los datos de fuentes individuales. Ya sea que confíe en herramientas de Siemens, como el sistema COMOS CAE, o en sistemas de terceros, el servidor combina fotos, modelos 3D de bombas, vídeos y más para ayudar a los empleados sobre el terreno.

Búsqueda más fácil: La función de realidad aumentada y navegación del COMOS Mobile Worker permite al trabajador de campo encontrar fácilmente los dispositivos de campo y las fuentes de problemas. El trabajador de campo conoce la ubicación del dispositivo y la ruta más rápida, lo que garantiza la máxima eficacia y la reducción de los errores.

Intercambio bidireccional rápido: COMOS Mobile Worker permite la sustitución eficiente de un componente, como una bomba, según un plan detallado del flujo de trabajo de mantenimiento. El empleado reconoce cada paso especificado y, al terminar, le indica que la bomba ha sido sustituida. El modo de funcionamiento bidireccional garantiza que el estado actual se documente correctamente en todo momento y facilita la preparación de las auditorías.

Más información sobre COMOS Mobile Worker.

¿Cómo aprovecha COMOS los datos inteligentes para las plantas abandonadas?

Digitalización de plantas industriales abandonadas: Las soluciones personalizadas para la habilitación de zonas industriales abandonadas permiten gestionar los datos de forma centralizada, lo que mejora la planificación del mantenimiento y acelera la nueva puesta en servicio. El modelo de datos orientado a objetos y la arquitectura de sistemas abiertos permiten importar fácilmente datos y documentos (1D/2D/3D) de las fases de ingeniería y operación al sistema de gestión del ciclo de vida de la planta en cualquier momento.

De los datos al gemelo digital: Los datos subyacentes inteligentes se pueden crear a partir de todo tipo de documentos, incluidos archivos de imágenes y PDF. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas innovadoras para grabar y digitalizar una imagen actualizada de la planta basándose en imágenes de drones o escaneos láser. Esto sienta las bases para el gemelo digital, que hace que la conversión o expansión de las secciones existentes de la planta sea más eficiente.

Repuesta en servicio rápida, aumento de la productividad: Con una plataforma central, las plantas más nuevas pueden funcionar de manera más eficiente y las más antiguas se pueden modernizar de forma fiable. COMOS indica inmediatamente datos inconsistentes y compara el estado «tal como se diseñó» de la planta con el estado «tal como se construyó».

Más información sobre Datos inteligentes para Brownfield.

Descubra las posibilidades