Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
El icono de una X mayúscula con una herramienta de diseño de paneles al fondo.

Demostración interactiva

Descubra cómo nuestras herramientas inteligentes pueden ayudarlo a crear circuitos de forma rápida y eficiente.

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¿Por qué elegir Standard?

portátil con captura de pantalla del dibujo esquemático de Capital X Panel Designer.
  • 1 año de acceso local instalable de Capital Panel Designer
  • 1 año de acceso a la nube de Capital X Panel Designer
  • Colaboración en la nube en tiempo real con los miembros del equipo. Las funciones colaborativas, como la edición en tiempo real, el acceso multiusuario y las bibliotecas compartidas, solo están disponibles en la versión en la nube
  • Acceso total a los circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos y P&ID
  • El mismo formato de archivo para una fácil transferencia de fuera de línea a Internet y viceversa
  • Plataformas separadas para mayor flexibilidad. La versión en la nube admite la colaboración, mientras que la versión local admite el trabajo sin conexión a Internet con un solo usuario
  • La mejor relación calidad-precio. Dos soluciones distintas en una sola suscripción, cada una creada para un flujo de trabajo específico

Proteger sus datos

Capital Panel Designer (local) está diseñado para entornos fuera de línea, como la puesta en marcha in situ. Tras una activación única en línea, funciona totalmente sin conexión y almacena sus datos localmente en su escritorio.

Diseñado para lograr la excelencia en el diseño eléctrico

Capital Panel Designer (local) funciona con Vecta.io, un completo editor de CAD interno que ayuda a los ingenieros eléctricos a crear esquemas y circuitos con una velocidad, precisión y una experiencia de usuario excepcionales.

Compatibilidad total entre las versiones offline y online

Ambas versiones comparten el mismo formato de archivo, lo que permite la transferencia manual de archivos. Puede subir archivos de la versión fuera de línea a la nube o descargar archivos en la nube para usarlos sin conexión. Sin embargo, no se sincronizan automáticamente ni interactúan directamente.

Interfaz similar, experiencia perfecta

Capital Panel Designer (local) comparte la misma interfaz potente y fácil de usar de Capital X Panel Designer, que le proporcionan las mismas herramientas de productividad para crear circuitos de forma más fácil y rápida.

Soporte para varios formatos de archivo

Importe Visio, DXF, SVG y exporte a multitud de formatos.

El logotipo de Capital X Panel Designer sobre un fondo blanco.

Explorar detalles del producto Capital X Panel Designer

Funciones, ventajas y herramientas avanzadas clave que le ayudan a trabajar más rápido, colaborar mejor y diseñar de forma eficiente.

Una suscripción, dos plataformas

Tanto si colabora en la nube como si trabaja in situ sin Internet, el plan Standard le da acceso total a ambas versiones de Capital Panel Designer.

Dos ingenieros discutieron el proyecto en una mesa, equipados con un portátil y un dibujo esquemático eléctrico.

Capital X Panel Designer: CAD eléctrico nativo de la nube

Capital X Panel Designer está diseñado para los ingenieros modernos que valoran la colaboración en equipo y el acceso instantáneo desde cualquier dispositivo. Alojado de forma segura en la nube, le permite diseñar y compartir esquemas eléctricos sin ningún tipo de instalación.

Perfecto para equipos distribuidos, flujos de trabajo de ingeniería ágiles y usuarios que necesitan colaborar en diferentes ubicaciones, Capital X Panel Designer simplifica el control de versiones, optimiza los comentarios y mantiene sus proyectos accesibles y actualizados. Disfrute de potentes herramientas de CAD, actualizaciones automáticas y una colaboración perfecta, todo desde su navegador.

Dos ingenieros con cascos y chalecos de seguridad con un portátil en una obra en construcción.

Diseñador de paneles de Capital (local): CAD eléctrico fuera de línea

Este software instalable de escritorio está diseñado para entornos en los que el acceso a Internet es limitado o la privacidad de los datos es fundamental. Si se instala localmente, garantiza que sus proyectos y datos se almacenen de forma segura en sus propios sistemas.

Ideal para los ingenieros que trabajan en industrias de alta seguridad, ubicaciones remotas o puesta en servicio in situ, esta solución local ofrece todas las funciones que necesita para crear, editar y gestionar diseños esquemáticos, sin depender de la conexión a Internet. Diseñado para ofrecer eficiencia y facilidad de uso, le permite trabajar de forma productiva, incluso sin conexión.

Preguntas frecuentes

Obtén más información sobre Capital X Panel Designer

Un portátil sobre la mesa con dibujos de esquemas eléctricos en la pantalla.

Características y ventajas

Explore las funciones clave y las herramientas que aumentan la productividad que nos diferencian. Explore la biblioteca de símbolos y descárguelos gratis.

Una mujer que trabaja en un portátil muestra un dibujo del esquema eléctrico en la pantalla.

Opiniones de clientes

Lea los comentarios de nuestros usuarios. Consulte lo que dicen los ingenieros eléctricos sobre Capital X Panel Designer en estas reseñas verificadas.

Tres personas conversan en torno a un portátil en una oficina.

Ayuda y asistencia

Presente casos de soporte y acceda a más contenido informativo en el Centro de soporte (solo para usuarios con licencia), o busque soluciones a través de los debates de la comunidad de usuarios en la página de la comunidad de Capital X Panel Designer.

Empezar

CAD eléctrico flexible con funciones ampliadas para los equipos de diseño de paneles modernos. Acceda a entornos CAD eléctricos nativos de la nube y locales con una sola suscripción.